Ladda ner dokument () av 20
Utgått
Nätverksanslutning för IT-miljöer

Eatons nätverks- och modbuskort

Eaton nätverks- och modbuskort-mini-slot kombinerar funktionerna hos en SNMP-agent, HTTP/webbserver och ett modbus-kort för att underlätta fjärrövervakning av ditt UPS-system via ett byggnadshanteringssystem. Du kan anpassa och schemalägga åtgärder, t.ex. avstängningsprotokoll och avlastning, och få omedelbara meddelanden vid strömhändelser, utan att behöva vara på plats.

Praktiskt webbgränssnitt

Övervakning av företaget i realtid, dygnet runt, med automatiska larmmeddelanden via e-post

Integrera data i ditt byggnadsförvaltningssystem

Övervaka viktig information om elkvalitet och UPS-status i det system du redan använder.

Kompatibel med IPP- och IPM-programvara

Fjärrövervaka och hantera strömförsörjningsenheter i hela din miljö.

Planera i förväg i händelse av långvariga strömavbrott

Skapa anpassningsbara protokoll för avstängning och avlastning.
Specifikationer

Tekniska specifikationer

FUNKTION

Modbus/facilitet

Web/SNMP

SLOT-TYP

Mini-slot

UPS SOM STÖDS

EX, 5P, 5PX, 5SC, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93PM, 93E, 9PHD, 93PS

PROGRAMVARUKOMPATIBILITET

IPP, IPM

ARTIKELNUMMER

MODBUS-MS

Nedladdningslänkar
X
Download Close