Snabblänkar
Tack vare den senaste utvecklingen inom krafthantering erbjuder Power Xpert 9395P UPS fördelarna med hög effektivitet i dubbelkonverteringsläge och högre kraftdensitet. Oavsett vilka verksamhetskritiska tillämpningar det handlar om erbjuder Power Xpert 9395P UPS den kraftfulla prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet som du behöver.
| Chassi |
300 kVA |
| Effektintervall |
250–300 kVA |
| Spänning |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Effektivitet |
upp till 96,3 % (online) |
| Batterityp |
VRLA, litiumjon, Superkondensator |
| Chassi |
600 kVA |
| Effektintervall |
250–600 kVA |
| Spänning |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Effektivitet |
upp till 96,3 % (online) |
| Batterityp |
VRLA, litiumjon, Superkondensator |
| Struktur |
modulär, skalbar UPS |
| Antal kraftenheter |
1–2 |
| Chassi |
900 kVA |
| Effektintervall |
250–900 kVA |
| Spänning |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Effektivitet |
upp till 96,3 % (online) |
| Batterityp |
VRLA, litiumjon, Superkondensator |
| Struktur |
modulär, skalbar UPS |
| Antal kraftenheter |
1–3 |
| Chassi |
1 200 kVA |
| Effektintervall |
250–1 200 kVA |
| Spänning |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Effektivitet |
upp till 96,3 % (online) |
| Batterityp |
VRLA, litiumjon, Superkondensator |
| Struktur |
modulär, skalbar UPS |
| Antal kraftenheter |
1–4 |