Ladda ner dokument () av 20
Normprodukter och effektbrytare

AFDD+ ljusbågsdetektor

Eatons AFDD+ ljusbågsdetektor erbjuder en omfattande skyddslösning mot bränder som uppstår utav av ljusbågsfel. Det förbättrar din säkerhet avsevärt när det gäller elektriska bränder i ditt hem. Genom kontinuerlig elektronisk kabelövervakning upptäcker enheten ljusbågsfel och utlöses automatiskt för att förhindra elektriska bränder. Samtidigt eliminerar det på ett smidigt sätt behovet av tre separata skyddsanordningar. Denna allt-i-ett-enhet kombinerar skyddsfunktionerna från en jordfelsbrytare, en miniatyrbrytare och en ljusbågsdetektor för att skydda mot elektriska stötar, överström samt kortslutning eller ljusbågsfel i strömkablar. Detta ger elektriker ett effektivare verktyg för att garantera kundernas säkerhet och ställer en toppmodern ljusbågsdetektor till förfogande – som också uppfyller alla tillämpliga normer.

Brandskydd
Tre-i-ett
enhet
För användning i enlighet med
SS 436 40 00:2017 utgåva 3, kapitel 42

Säkerhet tack vare förebyggande brandskydd vid ljusbågsfel

Se hur elektriska bränder uppstår och hur de kan förhindras. Eaton har som mål att öka allmänhetens medvetenhet om risken som elektricitet medför. Läs mer!

Viktiga egenskaper

  • kombinerar tre skydd i en enhet
    • brandskydd för ljusbågsfel
    • kortslutning och överströmsskydd (kabelskydd)
    • jordfelsskydd
  • enkel att installera i både nya och befintliga installationer
  • sparar tid under felsökning genom att repetera felkoden
  • i händelse av fel stängs endast den berörda slutkretsen av 
  • inbyggd LED-lampa som indikerar enhetsstatusen och felorsaken:
    • användarvänlig display för felkod via LED
    • repetition av felkoden sparar tid under felsökning
  • den känsliga digitala detekteringen av ljusbågsfel överstiger de produktriktlinjer som finns och förhindrar oavsiktliga utlösningar
  • Fasskena för AFDD+ som tillbehör stöder enkel och flexibel installation
  • i enlighet med riktlinjerna som anges i IEC 60364-4-42 och passar för användning i enlighet med DIN VDE 0100-420

Utökat skydd mot bränder som orsakats av ljusbågsfel

Ljusbågsdetektorn har utformats huvudsakligen för användning i privata bostäder men är även ett väldigt bra komplement för användning på sjukhus, dagvårdsanläggningar, äldreboenden, serviceboenden osv. Kort sagt, anläggningar med många brukare - till exempel personer som ligger och sover eller som bara är omedvetna om riskerna. Anläggningar som gör det svårt att evakuera större grupper på kort tid, t.ex. köpcenter, tågstationer och flygplatser. Ett annat tillämpningsområde för ljusbågsdetekorn är byggnader där det finns värdefulla och brandfarliga föremål, såsom museum eller bibliotek. AFDD+ kan installeras när som helst.

Förebyggande brandsäkerhet för ljusbågsfel med AFDD+

Eatons AFDD+ detekterar ljusbågsfel med banbrytande teknik för att skydda ditt hem mot elektriska bränder. Enheten erbjuder ökat skydd mot elektriska bränder och uppfyller kraven enligt Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00:2017, utgåva 3, kapitel 42. I jämförelse med andra normprodukter som saknar ljusbågsdetektor kan AFDD+ minska risken för elektriska bränder som uppstår på grund av ljusbågsfel. En ljusbåge kan uppstå i alla hem. AFDD+ erbjuder förebyggande brandsäkerhet för ljusbågsfel för enfamiljshus, flerfamiljshus och offentliga byggnader.

Tre-i-ett-skydd i slutkretsen:
  • skydd mot seriella och parallella ljusbågsfel
  • kortslutning och överstöverströmskydd
  • jordfelsskydd

Riskerna med ljusbågsfel

I Europa orsakas mer än 25 % av alla bränder av elektriska fel. konventionella skyddsapparater skyddar hemmet mot brand i allmänhet men inte mot brand orsakad av ljusbågsfel som kan inträffa i alla hus. Ljusbågsfel, och bränderna de kan utlösa, har flera möjliga orsaker: fastklämda eller skadade kablar, husdjur och gnagare som tuggat igenom isoleringen, lösa terminaler, skada på isolering på grund av spikar och skruvar, gamla kablar, trasiga kablar, UV-strålning, böjda kontakter och kablar, liksom överbelastade och felaktigt dragna kablar. Eatons AFDD+ skyddar mot elektriska bränder genom kontinuerlig detektering av elektriska ljusbågar i ditt hems kabelsystem.

Typer och felsökning

  • Typ -A: Skyddar mot speciella former av pulserande likström som inte har utjämnats.
  • Typ -Li/A: Som Typ –A, men med korttidsfördröjning. Mycket tillförlitlig mot oönskade stopp.

Felsökning: AFDD+ sparar den senaste tripporsaken. Genom att stänga av enheten, hålla in testtangenten “T” och samtidigt slå på enheten kan det senaste felet sökas igen.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar
X
Download Close