Snabblänkar
The EMT6 thermistor motor-protection relay from Eaton’s Moeller series protects equipment against over-temperatures caused by heavy starting duties, braking, undervoltages, overvoltages, and high switching frequencies. The temperature is monitored by means of a thermistor sensor located directly at the motor winding. The EMT6 is also suitable for monitoring the temperatures of motor bearings, gearboxes, oils and coolants.
Fyra är det maximala antalet artiklar i jämförelseverktyget.
Din sökning "" matchade inte några dokument eller produkter.
Kopierad till urklipp
Minst två artiklar krävs för att använda jämförelseverktyget.
Sorry, we can't get that information right now.
Telefon växel: 08-598 940 00
Telefon kundsupport och order: 08-598 940 50
Allmän information: infosweden@eaton.com
Order och förfrågningar: swedenorder@eaton.com
Teknisk support: swedentechsupport@eaton.com