Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

RMQ compact solution compact pilot devices

Förbättra din konkurrensfördel genom att designa kompaktare och tillförlitligare maskiner med Eatons Moeller series™ RMQ kompakt lösning för styr- och indikeringsenheter. På grund av deras höga grad av skyddsnivå (kapslingsklass IP65) på baksidan kan de vara flexibla och kan integreras direkt i maskinens kropp. Deras felfria, utrymmesbesparande plug-and-play installation sparar utvecklingskostnader och installationstid. Kablar, kontakter och hölje är redan integrerade och permanent installerade i dessa allt-i-ett-enheter.
Protection class
IP65 (back) Up to IP69 (front)
Assembly
Fast & easy
Cable Connection
Available with M12 cable

Viktiga egenskaper

  • Kabellängd på 20 cm, 50 cm, 1 m och 3,5 m
  • Kapslingsklass upp till IP69K på framsidan, IP65 på baksidan
  • Förkonfigurerad kabelanslutning med M12 eller M8 kontakter eller kabel med öppen ände (pigtail lösning)
  • Monteringshåldiameter 22 eller 30 mm gäller också för platt design
  • Direktanslutning till fältbussystem som t.ex. AS-i eller SmartWire-DTTM
  • Frontelement: Tryckknappar, belysta tryckknappar, indikatorlampor och nödstoppsknappar

RMQ compact solution pilot devices

More than meets the eye

A compact solution. Sturdy components.

The RMQ compact solution devices meet the requirements of harsh industrial environments. Thanks to their high degree of protection both at the front and the back, they can be installed directly on the machine. An enclosure can be used, for additional protection, against the ingress of dust, water, cleaning agents and other fine particles.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar
X
Download Close