Ladda ner dokument () av 20
  • 5 skäl till varför en UPS för avbrottsfri kraft är ett ”måste”

    Se vår lista med de fem främsta anledningarna till varför du bör överväga att investera i en UPS.

En ren, avbrottsfri energikälla är något som vi alltför lätt kan ta för givet.

Men behovet av detta har aldrig varit viktigare, eftersom fastigheter, tjänster och processer blir i allt högre grad beroende av nätverksansluten IT, IoT och andra känsliga elektroniska enheter – 

och beroendet kommer att bli ännu större i framtiden. Det innebär att det är lika viktigt att hantera spänningsfall, överspänningar, toppar och andra variabler i kraftförsörjningen som att vara förberedd på strömavbrott.

En avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) tillhandahåller denna säkerhet. Den upptäcker när strömkvaliteten försämras eller strömmen försvinner och ger ett nästan omedelbart skydd mot strömavbrott så att en reservkälla, t.ex. en generator, kan aktiveras eller utrustningen stängas av.

Här listar vi fem övertygande skäl till varför en UPS inte bara är bra att ha – utan ett ”måste”:

1. Stödja verksamhetens kontinuitet 

Tid är pengar – speciellt när det gäller kostsamma avbrott som hindrar företag och organisationer att leverera tjänster, produkter och betjäna kunder med den höga standard de förväntar sig. I en ständigt pågående värld behöver de känna sig trygga med att veta att även om vissa avbrott är utanför deras kontroll, kan den kostsamma förlusten av kontinuitet i verksamheten orsakade av strömavbrott undvikas med hjälp av en lämplig UPS på plats. 

2. Skydda värdefulla tillgångar

Företag och organisationer gör stora investeringar i den utrustning och de system som de är beroende av, oavsett om det handlar om fabriksmaskiner, IT-utrustning eller känsliga medicintekniska produkter. Risken för skador på grund av strömavbrott och dålig strömkvalitet är betydande – särskilt när strömmen plötsligt återställs. UPS-teknik hanterar sömlöst alla nivåer av strömavbrott, vilket minskar behovet av dyra reparationer och ersättningar.

3. Säkerställa hälsa och säkerhet 

I takt med att både kommersiella och offentliga byggnader blir större och mer komplexa, ökar också behovet av säkerhetssystem för att garantera de anställdas säkerhet. Dörrar, hissar och rulltrappor är beroende av oavbruten ström för att säkerställa snabb och säker rörelse och snabb evakuering av byggnaden vid behov. I en tid när effektiv ventilation är den främsta hälsoprioriteringen för kontor och andra arbetsplatser är reservkraft för uppvärmning, ventilation och system för luftkonditionering (HVAC) också avgörande – särskilt i områden där farliga kemikalier hanteras.   

4. Förhindra dödsfall i mediciniska miljöer

Operationssalar och intensivvårdsavdelningar (IVA) är fulla av känslig, livsviktig utrustning som behövs dygnet runt. Kirurgerna kan inte riskera att elektroniska verktyg, instrument och övervakningsteknik plötsligt blir otillgänglig mitt under ett ingrepp. En UPS levererar omedelbart svar i händelse av strömavbrott eller spänningsvariationer, vilket erbjuder sjukvårdspersonalen tryggheten att veta att patientvården inte kommer att äventyras. 

5. Främja ett positivt rykte

En utmärkt kundservice bygger på enkel åtkomst via alla kanaler, ibland till och med dygnet runt och stöds av sömlösa försörjningskedjor. Om strömavbrott eller variationer i strömkvaliteten stänger av eller försämrar systemen, kan detta få allvarliga konsekvenser för varumärkets anseende. Missnöjda kunder kan allvarligt överväga att anlita en annan leverantör – och kan också dela med sig av sin besvikelse till andra.