Ladda ner dokument () av 20

WaveStream LED tar designflexibilitet till en helt ny nivå

Wavestream LED

LED-teknik har länge varit hyllad som framtiden för belysningsteknik. Trots energibesparingarna, lägre underhållskostnader och imponerande livslängd har någonting hållit LED-revolutionen tillbaka. Och det kanske bara är det estetiska. Speciellt i arkitektoniska miljöer har det ”pixelerade” utseendet och bländningen från LED-lampor överskuggat alla kostnadsbesparingar.

 

Detta fick Eaton att börja fundera: Tänk om vi kunde förnya hur LED-lampor fungerar, direkt i källan, och styra ljusdesign – och branschen – i en helt ny riktning?

Nya reflektioner om vad en reflektor kan vara

Det grundläggande arbetet med en belysningsarmatur är att styra ljuset när det lämnar sin källa, oftast med hjälp av reflektorer, diffusorer eller annan mekanik. Men när du tänker på LED-applikationer i bakgrundsbelyst och kantbelyst elektroniska displayer öppnar det dörren till helt andra tankar.

 

Genombrottet kom när ingenjörerna insåg att de kunde få en ljuspanel att fungera som en reflektor, vilket effektivt kombinerar två komponenter i en. Genom att forma komplexa mönster av små, datordesignade ”prismor” i akryl av optisk kvalitet, blev det möjligt att omdirigera kantbelyst LED-ljus med mycket hög precision och noggrannhet. Och WaveStream uppstod.

Ta kontroll över ljuset

WaveStream är en integrerad uppsättning komponenter som ingen annan teknik kan matcha. Det börjar med avancerade kopplingar som maximerar mängden ljus som skickas till en 3 mm optisk akrylpanel. När ljuset färdas genom akrylen reflekteras det och omdirigeras av avancerade prismor, som kallas AccuAim-optik, till exakta distributionsmönster. Resultatet är ett lysande ljusplan som kan utformas så att det passar nästan alla bostäders, kommersiella och industriella tillämpningar.

 

Utrustad med WaveStream-teknik samlade Eaton ett expertteam av mekaniska, optiska, industriella och termiska ingenjörer för att utforska armaturdesign för ökad effektivitet och minskad effektförbrukning som tidigare aldrig skådats. WaveStream-teamet lanserade nio produktfamiljer och förändrade snabbt hur arkitekter och entreprenörer tänker på belysningsmiljöer, från butiksgolv och kontor till utomhusbelysning, parkeringsgarage och designaccenter.

 

Mediegalleri

Liva upp din verksamhet

WaveStream tar LED-tekniken till vanliga ljusarmaturer. Och med sitt fantastiska utseende kommer alla fördelar med energieffektivitet och livscykelkostnader som dagens byggnader, företag och belysningsdesigners verkligen behöver.

 

Läs mer om WaveStream -produkter, Eatons belysningslösningar och se hur Eatons innovationer stimulerar kundernas verksamhet i olika branscher och runt om i världen.

Video: Se hur kunderna reagerar på WaveStream-introduktionen.

Ytterligare resurser