Ladda ner dokument () av 20

Framtidssäker maskinstyrning och -drift

Överträffa förväntningarna med en design för nästa generations maskiner

Som maskintillverkare eller -förare förväntar du dig att kunna ha full kontroll. Maskinkontrolgränssnitten måste vara anpassningsbara, intuitiva och anslutna – precis som de enheter du använder hemma. Vi kan hjälpa dig att korta ned tiden från utformning till lansering och minska driftskostnaderna utan att du förlorar prestanda. Upptäck hur våra produkter är utformade för att göra det enkelt att använda och styra maskinen.

Nästa generations maskindrift

Gränssnittet mellan människa och maskin är maskinens framsida – den måste göra ett gott intryck. Det är det första du ser när du ska kontrollera något eller få information om maskinstatus. De moderna pekskärmarna i dagens digitala miljö gör att det är ännu viktigare med smarta, anslutna lampor och tryckknappar för datainsamling och diagnosinformation. Dessutom måste det vara enkelt att integrera dem i IT-nätverket. Första intrycket är alltid viktigt. Det gäller även design. Våra produkters ergonomiska, snygga och funktionella design gör maskindriften mer intuitiv och effektivare. 

Lägg till nya funktioner i tillämpningar med låg till medelhög komplexitet

Saker och ting förändras. Förr skulle många tillämpningar med låg till mellanhög komplexitet drivas med ett vanligt programmerbart styrsystem eftersom ett kontrollrelä inte var tillräckligt flexibelt. Dagens nya generation av maskinkontrollreläer är konstruerade för att minska driftsättningstiden och sänka den totala kostnaden för maskinen. De ger större flexibilitet tack vare mer in- och utmatning, snabb Ethernet-kommunikation och fler möjligheter till programprogrammering, bland annat med strukturerad text. Varför använda programmerbart styrsystem när du kan använda dagens intuitiva, lättanvända och ekonomiska kontrollreläer?

Utvalda artiklar från vårt kunskapscenter