Ladda ner dokument () av 20

Hjälper dig att bygga säkra, smarta och energieffektiva hem

Samarbetar med bostadsbyggare och elektriker för att bygga och renovera hem över hela världen

Hela vägen från det första mötet med en potentiell kund till den sista fakturan betalas måste du dagligen fatta mängder av beslut för att verksamheten ska fungera effektivt. Vår breda produktportfölj för uppförande, renovering och modernisering av enfamiljshus och flerbostadshus tillgodoser dagens behov. 

Låt oss hjälpa dig att skydda det som är viktigt: människor, egendom, utrustning och ditt eget rykte – med produkter som är utformade för säkerhet på högsta nivå. Behovet av kontroll och hantering för effektiv och säker energianvändning ökar och vi kan hjälpa dig att dra nytta av tekniken så att din verksamhet kan växa samtidigt som dina projekt utförs inom tidsplan och budget.

Skydd för människor, egendom och utrustning

Genom hela byggprocessen vill du ha produkter som håller personal säkra under installation och underhåll och som garanterar säkerheten för husägarna långt efter inflyttningsdagen. I takt med att reglerna ändras måste du hålla dig uppdaterad om aktuell teknik och rekommenderade metoder. Våra produkter följer alla regler och har funktioner som bidrar till att säkerställa säker drift på lång sikt. Med produkter som är utformade för säker och enkel installation, med allt från kretsbrytare som skyddar mot elektriska stötar och brand till säkerhetslösningar för hemmet, hjälper vi till att göra byggprocessen för hemmet säker för alla från dag ett.

Dra nytta av tekniken för att få verksamheten att växa

Marknaden för intelligenta hemsystem växer årligen. Digital styrning av vanliga hushållssystem för apparater, belysning, VVS, larm och skydd ger ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Det här gör att du kan erbjuda ""kunderna den extra tjänsten att uppgradera deras hem till smarta hem. Den stora utmaningen för verksamheten är den tid det tar att hålla sig uppdaterad med den här snabbt föränderliga marknaden. Dessutom måste du se till att produkterna du väljer är lätta att installera och ansluta, både för dig och husägaren. Låt oss hjälpa dig att bli en konsult på smarta hem så att din verksamhet kan växa.

Utför projekt inom tidsram och budget

Många av er är småföretagare. Men även för större byggföretag och elentreprenörer är det avgörande att noggrant planera budget och tid. Självklart med slutmålet att utföra ett kvalitetsjobb. Med lättinstallerade produkter, tjänster och expertsupport kan vi hjälpa dig att minska tiden och kostnaden för installation och service samt för återbesök för underhåll och felsökning med hjälp av diagnostikverktyg och fjärråtkomstfunktioner. Vårt breda utbud av produkter och tjänster och vårt omfattande nätverk innebär också att du kan vara säker på att du får kvalitetslösningar från en pålitlig leverantör när och där du behöver dem. 

Lös kundernas energiutmaningar

Dagens kunder har tillgång till så mycket information och många alternativ för de produkter de väljer att placera i sina hem. Om du lägger till nyheter som förnybar energi, elbilar och energilagringslösningar i ekvationen, samt de regler som följer med dem, vet kunderna inte alltid hur de ska se till att allt fungerar ihop. Det innebär en stor affärsmöjlighet att hjälpa dem att fatta de beslut som kan lösa deras energihanteringsutmaningar. Med din expertis inom allt från tekniska integrationer till kostnadsbesparande alternativ kan du hjälpa kunden att ta kontroll över sina energikostnader, göra vardagen bekvämare och leva mer hållbart.