Ladda ner dokument () av 20

Tillbehör till Eaton 3ph UPS

Ger flexibla installationsalternativ som påskyndar installationen och sparar värdefullt utrymme.

Tillbehör till Eaton 3ph UPS

Eatons sortiment av tillbehör till 3ph UPS-system ger flexibla installationsalternativ som påskyndar installationen och sparar värdefullt utrymme. De estetiskt utformade tillbehören möjliggör samordnade lösningar som förbättrar både säkerhet och tillförlitlighet samtidigt som de minskar installationstiden och den totala kostnaden. De utformas, tillverkas och testas i enlighet med relevanta standarder.

Eatons batteriskåp

Eatons externa batteriskåp (EBC) är säkra och högkvalitativa höljen för batterier – med samma utseende och känsla som Eatons 3ph UPS-enheter. Förtillverkade skåp minskar tiden och kostnaderna för installationen. Tillgänglighet framifrån och hot swap-batterikassetter eller skjutbara batterifack gör det enkelt att utföra service.

Eaton superkondensatorskåp

Eatons superkondensatorskåp för 3ph UPS:er är en lösning med mycket lågt underhåll för tillämpningar med kort drifttid (<1 min). Superkondensatorer erbjuder en lösning där traditionella batterier inte kan fungera – i varma miljöer, på platser där det inte finns någon möjlighet att avlägsna vätgas, i områden som kräver viktbegränsning eller på platser där det inte är lätt att komma åt att byta ut batterier med jämna mellanrum. De är lätta att skala upp genom att lägga till en extra sträng parallellt med gamla kondensatorer.

Litiumjonlösningar

Eaton UPS kan användas med litiumjonbatterier som minskar installationens yta och vikt samtidigt som batteriets egenskaper, t.ex. temperaturtolerans och livslängd, förbättras.

UPS batteriställverk (UBS)

Eatons UPS-batteriställverk (UBS) introducerar batteribrytare med skyddande höljen för att minska den tid som går åt till att utforma och installera konfigurationer av batterihyllor.

Externa underhållsbrytare (Maintenance Bypass Switches, MBS)

Externa underhållsbrytare (Maintenance Bypass Switches, MBS) ökar säkerheten och tillförlitligheten genom att möjliggöra sömlösa övergångar till bypass och isolering av UPS-systemet för underhåll.

Eaton 93 STS

Eaton 93 STS-familjen erbjuder statiska överföringsbrytare för sömlös och tillförlitlig automatisk överföring från en UPS till en annan.

Eatons synkroniseringsalternativ

Eatons synkroniseringsalternativ håller synkroniseringen mellan UPS-enheter som matas från separata strömkällor. Detta säkerställer minimala överföringstider i Eaton 93 STS när man växlar från en UPS till en annan, vilket minimerar inrusningsströmmar i motorbelastningar under överföringar.

Resurser