Ladda ner dokument () av 20

Hållbara UPS-lösningar

Eatons UPS-lösningar är designade för att driva fram hållbar tillväxt världen över – gröna i designen.

Hållbara UPS-lösningar – Gröna i designen

Vi på Eaton arbetar hela tiden ihop med våra kunder för att ta fram lösningar som driver fram hållbar tillväxt världen över. Med våra UPS-lösningar strävar vi efter oöverträffad energieffektivitet, effektivt utnyttjande av resurser, maximalt utnyttjande av återvinningsbara material och minskade utsläpp genom hela produktens livslängd, från vaggan till graven. Eaton utvecklar lösningar som är designade för att driva fram hållbar tillväxt världen över. Våra tekniker utvecklar hela tiden smartare sätt att åstadkomma ekologiska och ekonomiska fördelar. Detta innefattar att utveckla energieffektiva och miljövänliga tekniska lösningar. Om du vill se hur vår teknik kan hjälpa dig, kan du använda kalkylatorn för att få fram total ägandekostnad (TCO) och lära dig hur Eatons UPS:er presterar med just din belastningsprofil.

Att främja den cirkulära ekonomin

Eaton förevisar sitt åtagande att skydda miljön genom sitt engagemang i IEC:s (International Electrotechnical Commission) standardiseringskommittéer, forskningsstudier om regelverk och frivilliginitiativ inom branschen som t.ex. EU:s miljöavtryck för produkter.

Att ta ansvar för miljön är en del i designprocessen hos Eaton. Processen med livscykelbedömning (Life Cycle Assessment, LCA) används för att samla information om hur en produkt potentiellt påverkar miljön sett till ISO 14040/14044-standarderna. För valda produkter har vi utvecklat produktmiljöprofiler (Product Environmental Profiles) i enlighet med ISO 14020-standarderna.

För mer information, kontakta: LCA@eaton.com

Material och återvinning

Eaton följer förordningarna om farliga ämnen (RoHS och REACH) och strävar efter att minska sina produkters föroreningar och inverkningar på hälsan. Vi tar hänsyn till hur miljön påverkas av förpackningarna och av hur produkterna behandlas vid slutet av sin livslängd (WEEE (avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning), batterier och förpackningar). Instruktioner för livslängdens slut finns tillgängliga för vidare återvinning.

Material