Eaton Moeller® Series T0 växlingsomkopplare, T0, 20 A, montering av service/fördelningscentral, 1 kontaktenhet, Kontakter: 2, 45 °, bibehållen, med 0-läge (Av), MANUELL-0-AUTO, Designnummer: 15431
Produktnamn |
Eaton Moeller® series T0 växlingsomkopplare
|
Katalognummer |
026991
|
EL-nummer |
1456755
3159237 |
Land |
Norge
Sverige |
EAN |
4015080269915
|
Produktlängd/djup |
82 mm
|
Produkthöjd |
55 mm
|
Produktbredd |
54 mm
|
Produktvikt |
0.106 kg
|
Certifiering(ar) |
UL File No.: E36332
VDE 0660 CE CSA UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 UL Category Control No.: NLRV UL IEC/EN 60947-3 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 |
Katalognoteringar |
Märkkorttidsström (Icw) för en tid av 1 sekund
|
Modellkod |
T0-1-15431/IVS
|
Försedd med: |
0-läge (Av)
Svart tumgrepp och frontplatta |
Inskrivning |
”MANUELL-0-AUTO”
|
Antal poler |
Enpolig
|
Kapslingsklass |
IP30
|
Kapslingsklass (framsida) |
IP30
NEMA 2 |
Livslängd, mekanisk |
400 000 manövreringar
|
Monteringsmetod |
Montering av service/fördelningscentral
|
Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
Antal kontaktenheter |
1
|
Driftfrekvens |
1 200 manövreringar/tim
|
Överspänn.kategori |
III
|
Föroreningsgrad |
3
|
Produktkategori |
Manöverbrytare
|
Produktkategori |
Manöverbrytare
|
Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
Säker isolering |
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
|
Säkerh.parameter (EN ISO 13849-1) |
B10d värden enligt EN ISO 13849-1, tabell C.1
|
Stöttålighet |
15 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 20 ms
|
Lämplig för |
Förgreningsenheter, lämplig som motorfrånskiljare, (UL/CSA)
Markmontering Installation av distributionskort Frontmontering |
Kopplingsvinkel |
45 °
|
Typ |
Växlingsomkopplare
|
Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
50 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
Klimatbeständighet |
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78 |
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
2 x (0,75–2,5) mm², ändhylsa enligt DIN 46228
1 x (0,75–2,5) mm², ändhylsa enligt DIN 46228 |
Termin.kapac. (mass./mångtr. med ändhylsa AWG) |
18–14
|
Termin.kapa. (massiv/flätad) |
1 x (1–2,5) mm²
2 x (1–2,5) mm² |
Skruvstorlek |
M3,5, terminalskruv
|
Åtdragn.moment |
1 Nm, skruvterminaler
8,8 lb-in, skruvterminaler |
Märkbrytförmåga vid 220/230 V (cos phi till IEC 60947-3) |
100 A
|
Märkbrytförmåga vid 400/415 V (cos phi till IEC 60947-3) |
110 A
|
Märkbrytförmåga vid 500 V (cos phi till IEC 60947-3) |
80 A
|
Märkbrytförmåga vid 660/690 V (cos phi till IEC 60947-3) |
60 A
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
690 V
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V |
9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-21, 440 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, lastbrytare v/h = 1 ms |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, manöv.kopplare V/H = 50 ms |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-21, 240 V |
1 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 24 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 48 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 60 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 120 V |
5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 240 V |
5 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 230 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 400 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Kontinuerlig märkström (Iu) |
20 A
|
Kontinuerlig ström |
Kontinuerlig märkström (Iu) är specificerad för max. tvärsnitt.
|
Villkorlig märkkortslutningsström (Iq) |
6 kA
|
Märkkorttidsströmhållfasthet (Icw) |
320 A, kontakter, 1 sekund
|
Märkkortslut.ström (basmärkvärde) |
50 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Märkkortslutningsström (högt fel) |
20 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Märkortslut.skydd |
20 A gG/gL, säkring, kontakter
|
Lastklassificering |
1,6 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 40 % arbetsfaktor)
1,3 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 60 % arbetsfaktor) 2 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 25 % arbetsfaktor) |
Ant. kontakt. i serier vid DC-21A, 240 V |
1
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 24 V |
1
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 48 V |
2
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 60 V |
3
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 120 V |
3
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 240 V |
5
|
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.) |
16 A, max. kontinuerlig märkström (UL/CSA)
|
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Spänn. per kontakpar i serier |
60 V
|
Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas |
0.5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 1-fas |
1 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas |
3 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas |
1.5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas |
3 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas |
7.5 HP
|
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas |
7.5 HP
|
Felkopplingssäkerhet |
1 fel per 100 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC, 10 mA)
|
Antal kontakter |
2
|
Ställdonsfunk. |
Bibehållen
Med 0-läge (Av) |
Ställdonstyp |
Vippströmbrytare
|
Antal omkopplarpositioner |
3
|
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.6 W
|
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
20 A
|
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|