Ladda ner dokument () av 20

083880
Modellkod: U-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Bas, H x B x D = 750 x 375 x 120 mm

General specifications

Produktnamn
Eaton xEnergy Safety Ci empty enclosure base
Katalognummer
083880
EL-nummer
2502312
2556020
Land
Norge
Sverige
EAN
4015080838807
Produktlängd/djup
150 mm
Produkthöjd
750 mm
Produktbredd
375 mm
Produktvikt
1.92 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Certifiering(ar)
EN 62208
EN 61439-2
Modellkod
U-CI48

Produktspecifikationer

Specialegenskaper
  • Sidorna är stängda, men det finns utslagshål på hela området
  • Öppen över- och undersida
Typ
Normkapsling
Funkt.
Lock med övertrycksavlastning
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar.
10.13 Mekanisk funktion
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
960 °C
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Inte relevant för inomhusmonteringar.
10.2.5 Lyftning
40 kg per kapsling med stödram och lyfthjälp har uppfyllts, monterats och säkrats enligt den senaste broschyren med anvisningar.
10.2.6 Mekanisk påverkan
IK10
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
IP65, med hölje
10.4 Frigång och krypavstånd
Är panelbyggarens ansvar.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Skyddsklass 2, därför inte tillämpligt.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Är panelbyggarens ansvar.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Ui = 1 000 V AC
10.9.3 Hållspänning vid stöt
8 kV
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Uppfyller produktstandardens krav.
Typ av tillbehör/reservdel
Baser för panelkapslingar
Kapslingsklass
IK10
IP65
Övrigt
Höljesmaterial
Plast
Ytskydd
Övrigt
Kretstålighet
Övrigt
Bastyp
Stängd, med utslagshål på hela området
Enhetstyp
Modulärt system
Inbyggnadsdjup
250 mm
Effektförl. omg. 35°C delta T:20°C väggm. indiv. hölje ovan. (IEC 60890)
37 W
Effektförl. omgiv. 35°C delta T: 20°C väggmont, mitthöl ovan. (IEC 60890)
33 W
Effektförl. omg. 35°C delta T:20°C väggmont. starthölje ovan. (IEC 60890)
35 W
Effektförl. omg. 35°C delta T:35°C väggmont. ind. hölje ovan. (IEC 60890)
75 W
Effektförl. omgiv. 35°C delta T: 35°C väggmont, mitthöl ovan. (IEC 60890)
67 W
Effektförl. omg. 35°C delta T:35°C väggm. starthölje ovansida (IEC 60890)
71 W
Färg
Grå
Luck-/dörrmodell
Sluten
Luck-/dörrtyp
Ingen
Tillval
Antal öppningar (flänsplattor)
6
Plåttjocklek (skåp)
6 mm
Plåttjocklek (lucka/dörr)
6 mm
RAL-nummer
7035
Bredd i antal modulära avstånd
17
Kabelinföringstyp
Tvärgående
FL4... fläns
Översida och undersida
Monteringsmetod
Utanpåliggande montering (gips)
Antal rader
0
Funktioner
Utbyggnad möjlig
Skyddsklass
II
Antal moduler
1
Interiördjup
100 mm
Nominell strömstyrka
1600 A
Antal ledningsinföringar
0
Lämplig för
Åskskydd
Utomhusbruk
Enclosure material quality
Övrigt
Type of coating
Övrigt

Exportera produktspecifikationer