Ladda ner dokument () av 20

088527
Modellkod: MCS11

Eaton Moeller® series MCS tryckbrytare, 1 W, 15 bar MCS11

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series MCS Pressure switch
Katalognummer
088527
EL-nummer
4356106
2709172
3861587
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015080885276
Produktlängd/djup
96 mm
Produkthöjd
111 mm
Produktbredd
60 mm
Produktvikt
0.383 kg
Certifiering(ar)
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-06
CSA
Katalognoteringar
  • Anmärkning på användningen: Denna produkt uppfyller lågspänningsdirektivet 2014/35/EC samt EMC-direktivet 2014/30/EC och uppfyller kraven som beskrivs i EN 60947-5-1. Denna produkt uppfyller inte järnvägsindustrins standardkrav. Därför måste användaren kontrollera den separat för den aktuella, särskilda tillämpningen.
  • Vid behov: fläns till tryckrör R ½”
Modellkod
MCS11

Features & Functions

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Funkt.
Variabel kopplingsdifferens

General

Ställdonsdiam.
0 mm
Bristningstryck
90 bar
Anslutning
Invändig gänga G, cylindrisk (BSPP)
Kopplingstyp
Tunnelterminal
Kapslingsklass
IP65
NEMA Övrigt
Livslängd, elektrisk
1 000 000 manövreringar
Driftfrekvens
1 500 manövreringar/tim
Drifttryck – max
15000 hPa
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Tryckbrytare
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Lämplig som
2-punkts regulator
Vakt
Testtryck
32 bar

Ambient conditions, mechanical

Inbyggnadsläge
Vertikal och 90° i alla riktningar
Stöttålighet
10 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 20 ms
Vibr.resistans
36 Hz, amplitud 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Miljöförhållanden
I enlighet med 2014/35/EC, 2014/30/EC och EN 60947-5-1. Därför måste användaren kontrollera den separat för den aktuella, särskilda tillämpningen.

Terminal capacities

Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,5–1,5) mm², ändhylsa enligt DIN 46228
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75–2,5) mm²
2 x (0,75–1,5) mm²
Skruvstorlek
M3, terminalskruv
Åtdragn.moment
0,5 Nm, skruvterminaler

Electrical rating

Märkfrekvens – max
50 Hz
Nominell isolat.spänn. (Ui)
400 V
Märkdriftström (Ie)
2 A vid DC-13, 24 V
0,25 A vid DC-13, 110 V
2 A vid AC-15, 230 V, 50/60 Hz
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
0 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
230 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
0 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
110 V

Short-circuit rating

Kortslut.skydd
PKZM0-6,3, utan säkring
Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, kontakter

Contacts

Antal hjälpkontakter (växlande)
1
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
0

Exportera produktspecifikationer