Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

102087
FAZ-C10/1-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-NA, 1-polig, utlösningskarakteristik: C, märkström In: 10 A, ställverk för export till Nordamerika (UL-godkänd)

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
102087
EL-nummer
1691576
2141037
Land
Norge
Sverige
EAN
4015081019632
Produktlängd/djup
105 mm
Produkthöjd
75.5 mm
Produktbredd
17.7 mm
Produktvikt
0.121 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Certifiering(ar)
IEC 60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CSA (File No. 204453)
CSA (Class No. 1432-01)
IEC/EN 60947-2
UL (File No. E235139)
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489
Specially designed for North America, suitable as BCPD
EN45545-2
IEC 61373
Modellkod
FAZ-C10/1-NA

Mer information

Strömbegränsningsklass
3
Funkt.
Tillsatsanordningar möjliga
Funktioner
Strömbegränsande effektbrytare
Specialegenskaper
Tips om omgivningstemperatur: en ökning med 1 °C resulterar i en linjär minskning av strömbelastbarheten med 0,5 %
Används med
Automatsäkring
FAZ-NA

Leveransprogram

Amperemätning
10 A
Program
  • Matarkretsar, förgreningsenheter
  • Ställverk för export till Nordamerika (UL-godkänd)
Antal poler
Enpolig
Antal poler (skyddade)
1
Antal poler (totalt)
1
Utlösningskarakteristik
C
Utlösningsegenskap
C
Typ
  • FAZ-NA
  • Automatsäkring

Tillverkning enligt IEC/EN 61439

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.

Tillverkning enligt IEC/EN 61439 – Tekniska data

Omgivande driftstemperatur – max
75 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende
1,8 W
Effektförlustkapacitet
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
10 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende
0 W

Technical data - electrical

Brytförmåga
10 kA (UL489)
Riktn. av inkomm. tillförsel
Efter behov
Märkfrekvens – max
60 Hz
Märkfrekvens – min
50 Hz
Livslängd, elektrisk
20 000 manövreringar
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
2
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 kV
Nominell isolat.spänn. (Ui)
440 V
Märkdriftspänning (Ue) – max
240 V
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 230 V
15 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 400 V
15 kA
Märkbrytförmåga (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Urvalsklass
3
Spänningsmätning
277 V AC / 480 V AC
Märkspänning (IEC/EN 60947-2)
254 V
Märkspänning (UL)
277 V
Märkspänning vid DC
60 V DC
Spänningstyp
AC

Technical data - mechanical

Inbyggnadsdjup
70.5 mm
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (fintrådig) – max
25 mm²
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (flertrådig) – min
1 mm²
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (massiv kärna) – max
25 mm²
Tvärsnitt av kopplingsbar ledare (massiv kärna) – min
1 mm²
Kapslingsklass
IP20
IP20 (IEC)
UL/CSA-typ: -
IP40 (om monterad)
Höljesbredd
105 mm
Ram
45 mm
Monteringsmetod
DIN-skena IEC/EN 60715
Inbyggnadsläge
Efter behov
Monter.bredd
17,7 mm
Monter.bredd per pol
17,7 mm
Terminalskydd
Beröringssäker, DGUV VS3, EN 50274
Terminaler (uppe o nere)
Dubbelfunktionella terminaler
Åtdragn.moment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) för AWG 18 – AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) för AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) för AWG 10 – AWG 8
Max. 2,4 Nm
Bredd i antal modulära avstånd
1

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentisera produkten

Ange ditt serienummer med 16–17 siffror
Det angivna serienumret får inte innehålla specialtecken. Det angivna serienumret är inte korrekt. Det ska bestå av 16 eller 17 siffror. Det angivna serienumret hittades inte. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Det angivna serienumret matchar inte produkten. Kontrollera produktens serienummer och försök igen. Klicka här för att navigera till produktsidan för serienumret du angett Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Serienummer
Återställ Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Serienumret känns inte igen av Eaton och är ogiltigt. Använd detta formulär för att rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Ange den 6-siffriga autentiseringskoden
Den angivna produkten är misstänkt! Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Den angivna autentiseringskoden matchar inte våra register för detta serienummer. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Ogiltig autentiseringskod. Längden måste vara 6 tecken rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Autentiseringskod krävs rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Slutföra Captcha-utmaningen före autentiseringen.
x
Rapportera ett problem
Ange ditt fullständiga namn.
x
Tack, ditt ärende har skickats in. Vårt produktteam ska kontakta dig snart!