Bilden är representativ
Download
Eaton-distributionsdelar. Beröringsskydd, samlingsskena, beröringsskydd, ställverk för industriella och avancerade kommersiella tillämpningar, BB-EV
Produktnamn |
Eaton distributionsdelar
|
Katalognummer |
104903
|
EL-nummer |
1657291
2140034 |
Land |
Norge
Sverige |
EAN |
4015081047130
|
Produktlängd/djup |
85 mm
|
Produkthöjd |
24 mm
|
Produktbredd |
12 mm
|
Produktvikt |
0.062 kg
|
Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
Modellkod |
ZV-BS-G
|
Används med |
Samlingsskena
BB-EV |
Funkt. |
Samlingsskena
|
Typ av tillbehör/reservdel |
Beröringsskydd
|
Färg |
Gul
|
Material |
Plast
|
Modell |
Täcklist (längsgående)
|
Lämplig för |
Övrigt
|
Typ |
|
Program |
Ställverk för industriella och avancerade kommersiella tillämpningar
|