Ladda ner dokument () av 20

106821
Modellkod: LS-S02-230AFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Position switch, 2 N/C, basic, spring-powered interlock LS-S02-230AFT-ZBZ/X

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Position switch
Catalog Number
106821
EAN
4015081065813
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
170 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.417 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
Model Code
LS-S02-230AFT-ZBZ/X

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.