Eaton xEffect SASY 60i-kapslingar, ställverks- och kontrollutrustning. Anslutningsklämma för ledare 1,5–16 mm², f. 5 mm
| Produktnamn |
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
|
| Katalognummer |
107187
|
| EL-nummer |
2465025
2300352 |
| Land |
Norge
Sverige |
| EAN |
4015081069507
|
| Produktlängd/djup |
12 mm
|
| Produkthöjd |
25 mm
|
| Produktbredd |
23 mm
|
| Produktvikt |
0.02 kg
|
| Efterlevnad(er) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Certifiering(ar) |
CSA (Class No. 3211-37)
UL508A CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 UL (File No. E307559) CSA-C22.2 No. 14 North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) CE marking |
| Modellkod |
AKU16/5
|
| Används med |
Alla platta samlingsskenor med tjocklek på 5 mm
Matarkretsar 60 mm-system Anslutning Kompakt system |
| Specialegenskaper |
Med integrerad spärrfjäder, öppen terminalkammare och terminalfästskruv
|
| Typ |
|
| Klämbredd |
11.5 mm
|
| Kapslingsklass |
Matarkretsar
UL508A; CSA-C22.2 Nr 14; IEC 60439-1; CE-märkning |
| Termin.kontaktomr. |
7,5 mm x 7,5 mm
|
| Märkspänning (UL CSA 13) |
Max. 600 V AC
|
| Saml.skenetj. – max |
5 mm
|
| Saml.skenetj. – min |
5 mm
|
| Ledararea – max |
16 mm²
|
| Märkdriftström (Ie) – max |
180 A
|
| Funktioner |
Strömbegränsande effektbrytare, se godkännanderapport
Anslutningar Anslutningsklämma för universalledare |
| Märkdriftström (Ie) |
180 A
|
| Lämplig för |
Rund ledaranslutning
Sektorledaranslutning Flatskena Listledaranslutning |
| Märkdriftström |
180 A
|
| Termin.kapacitet (ledare) |
AWG 14–AWG 6
6 mm x 0,5 mm (8x) 1,5 mm²–16 mm² |