Eaton Bussmann series NH-lågspänningssäkring, oisolerat handtag, 500 V, 160 A, 120 kAIC, statusindikator – kombinationssäkring, säkring, anslutning med bladände, klass C gL/gG, fyrkantig kropp med knivbladskontakt, keramisk kropp
Produktnamn |
Eaton Bussmann series NH-lågspänningssäkring
|
Katalognummer |
160NHG02B
|
EL-nummer |
1664066
2040093 3115152 |
Land |
Norge
Sverige Finland |
EAN |
5027590437318
|
UPC |
051712626132
|
Produktlängd/djup |
150 mm
|
Produkthöjd |
63 mm
|
Produktbredd |
40 mm
|
Produktvikt |
392.333 g
|
Efterlevnad(er) |
CE-märkt
RoHS-certifierad |
Certifiering(ar) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modellkod |
NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 02
|
Amperemätning |
160 A
|
Försedd med: |
Metallgriphandtag
|
Säkr.stl |
NH02
|
Strömtyp |
AC
|
Brytförmåga |
120 kA
|
Märkfrekvens – max |
62 Hz
|
Märkfrekvens – min |
45 Hz
|
Nominell brytförmåga |
120 kA
|
Märkspänning AC |
500 V
|
Klass |
Klass gG/gL
|
Säkringstyp |
Fyrkantig kropp med knivbladskontakt
|
Kontaktmaterial |
Metallpläterad koppar
|
Utnyttjandekategori |
gL/gG (kabelskydd/utrustningsskydd)
|
Brytförmåga |
120 kAIC
|
Säkringsindikator |
Statusindikator – kombinationssäkring
|
Isolerade metallklackar (IMGL) |
Nej
|
Wattförlust |
12 W
|
Anslutning |
Bladände
|
Konstruktion |
NH02
|
Konstruktionsstorlek |
NH02
|
Säkringsform |
Knivbladskontakter
Fyrkantig kropp |
Spänningstyp |
AC
|
Lämplig för |
Microswitch BVL50
|
Material |
Keramisk kropp
|
Kvantitet |
3
|
Spänningsklassificering |
500 V
|
Typ |
säkring
|
Specialegenskaper |
Oisolerat handtag
|
Program |
|
Nominell brytförmåga AC |
120 kA
|