Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

170M5500

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5500
EAN
5027590457521
UPC
051712261470
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
818 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Produktspecifikationer

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
91.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2350000 at 1000 V
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
480000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/90 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportera produktspecifikationer

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentisera produkten

Ange ditt serienummer med 16–17 siffror
Det angivna serienumret får inte innehålla specialtecken. Det angivna serienumret är inte korrekt. Det ska bestå av 16 eller 17 siffror. Det angivna serienumret hittades inte. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Det angivna serienumret matchar inte produkten. Kontrollera produktens serienummer och försök igen. Klicka här för att navigera till produktsidan för serienumret du angett Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Serienummer
Återställ Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Serienumret känns inte igen av Eaton och är ogiltigt. Använd detta formulär för att rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Ange den 6-siffriga autentiseringskoden
Den angivna produkten är misstänkt! Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Den angivna autentiseringskoden matchar inte våra register för detta serienummer. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Ogiltig autentiseringskod. Längden måste vara 6 tecken rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Autentiseringskod krävs rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Slutföra Captcha-utmaningen före autentiseringen.
Kontakta oss rapportera problem
Authenticate before accessing Test Reports
x
Rapportera ett problem
Ange ditt fullständiga namn.
x
Tack, ditt ärende har skickats in. Vårt produktteam ska kontakta dig snart!
Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.