Eaton Moeller® series SL7 glödlampa, 24 V, 6,5 W
Produktnamn |
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Filament lamp
|
Katalognummer |
171291
|
EL-nummer |
4137639
5373622 2302618 |
Land |
Norge
Sverige Finland |
EAN |
4015081678358
|
Produktlängd/djup |
16 mm
|
Produkthöjd |
35 mm
|
Produktbredd |
16 mm
|
Produktvikt |
0.007 kg
|
Efterlevnad(er) |
CE
|
Modellkod |
SL7-L24
|
Färg |
Ofärgad
|
Medellivslängd |
3000 hour
|
Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
Livslängd, elektrisk |
3 000 tim
|
Monteringsmetod |
BA15d lampsockel
|
Produktkategori |
Tillbehör
|
Lämplig för |
Rund blinkande lampa
Visare |
Omgivande driftstemperatur – min |
-30 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
60 °C
|
Nominell strömstyrka |
0 mA
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
24 V
|