Ladda ner dokument () av 20

171441
Modellkod: SL7-BL24-R

Eaton Moeller® series SL7 blinkande ljusmodul, röd, LED, 24 V

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series SL7 Flashing light module
Katalognummer
171441
EL-nummer
4137696
5373770
2302765
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015081677719
Produktlängd/djup
73 mm
Produkthöjd
73 mm
Produktbredd
73 mm
Produktvikt
0.08 kg
Certifiering(ar)
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Modellkod
SL7-BL24-R

Features & Functions

Färg
Röd
Skåpfärg
Svart
Funktioner
Blinkljus
Ljusmoduler
LED
Antal moduler
Max. 10 (med monteringsfot på båda sidor)
Max. 5 (med standard monteringsfot)

General information

Anslutn till SmartWire-DT
Nej
Strömförbrukning
50 mA vid 24 V AC/DC
Kapslingsklass
NEMA 4
IP66
Blinkfrekvens
2 Hz
Livslängd, elektrisk
100 000 tim
Ljustyp
Blinkande ljus
Material
Kapsling: Polykarbonat (PC)
Lock: Polykarbonat (PC)
Inbyggnadsläge
Efter behov
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
SL signaltorn
Produktkategori
SL signaltorn
Strål.vinkel
360 °
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
15 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Typ
Blinkande ljusmodul
Spänningstyp
AC/DC

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-30 °C
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Electrical rating

Läckström
0.003 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
24 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
24 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
24 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
24 V

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.