Ladda ner dokument () av 20

199233
Modellkod: DILM9-10(24VDC)-PI

Eaton Moeller® series DILM kontaktor, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 N/O, 24 V DC, DC-drift; push-in terminaler

General specifications

Produktnamn
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
199233
EL-nummer
3250237
4190425
Land
Sverige
Norge
EAN
4015081973170
Produktlängd/djup
75 mm
Produkthöjd
68 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.285 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Katalognoteringar
Även testad enligt AC-3e.
Modellkod
DILM9-10(24VDC)-PI

Features Functions

Antal poler
Trepolig

General

Program
Kontaktorer för motorer
Anslutning
Push-in terminaler
Ramstorlek
FS1
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
Driftfrekvens
9 000 mekaniska manövreringar/tim. (DC-drift)
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Kontaktorer
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Resistans per pol
4.6 mΩ
Lämplig för
Även motorer med effektivitetsklass IE3
Utnyttjandekategori
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning
AC-1: Icke-induktiva eller svagt induktiva belastningar, motståndsugnar
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift
Spänningstyp
DC

Ambient conditions, mechanical

Stöttålighet
5,7 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
3,4 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
3,4 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Utstrålad interferens
Enligt EN 60947-1
Interf.immunitet
Enligt EN 60947-1

Terminal capacities

Terminalkapacitet (mångtrådig med oisolerad ändhylsa)
1 x (0,5–2,5) mm²
2 x (0,5–2,5) mm²
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,5–2,5) mm²
2 x (0,5–1,5) mm²
Termin.kapa. (mångtrådig)
2 x (0,5–2,5) mm²
1 x (0,5–2,5) mm²
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,5–2,5) mm²
2 x (0,5–2,5) mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
20–14
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Skruvmejselstl
3,0 x 0,5 mm, terminalskruv
3 x 0,5 mm, terminalskruv

Electrical rating

Märkbrytförmåga vid 220/230 V
90 A
Märkbrytförmåga vid 380/400 V
90 A
Märkbrytförmåga vid 500 V
70 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V
50 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V
9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
7 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V
5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V
20 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V
20 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V
15 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947)
126 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz
3 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V

Short-circuit rating

Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
45 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V)
30/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
16 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, max. CB, SCCR (UL/CSA)
25 A, klass RK5/20 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
25 A, klass RK5/20 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
25 A, klass RK5/45 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
25 A, klass RK5/60 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V
35 A gG/gL
Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V
20 A gG/gL
Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V
20 A gG/gL
Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V
16 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.)
45 A
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.)
18 A
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen)
21 A
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna)
50 A

Switching capacity

Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
20 A, max. märkeffekt (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)

Magnet system

Smälttid
10 ms
Arb.faktor
100 %
Tillslagsspänn
0,7–1,3 V DC x Uc (utan hjälpkontaktmodul och vid omgivningstemperatur +40 °C)
0,85–1,1 V AC x Uc
0,85–1,1 V DC x Uc (endast med hjälpkontaktmodul med 3 eller fler N/C-kontakter)
0,8–1,1 V DC x Uc
Effektåtgång (tillslag) vid DC
4.5 W
Effektåtgång (hållning) vid DC
4.5 W
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max
0 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min
24 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max
24 V
Koppl.tid (liksp.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max
31 ms
Koppl.tid (liksp.manöver, slutarkontakter, öppn.fördröj.) – max
12 ms

Motor rating

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
0.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
1.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
7.5 HP

Communication

Anslutn till SmartWire-DT
Tillsammans med DIL-SWD SmartWire DT-kontaktormodul
Ja

Contacts

Antal kontakter (normalt öppna)
1
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
1

Safety

Säker isolering
400 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
400 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140

Special purpose ratings

Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor
18 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
18 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas)
Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll
2 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
4,8 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
5 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm.
18 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor
14 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
1.2 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.4 W
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
4.5 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.