Eaton Moeller® series T0 huvudbrytare, T0, 20 A, utanpåliggande montering, 2 kontaktenheter, 3-polig + N, stoppfunktion, med svart vred och gul låsring, låsbar i ”0” (Av) läget
Produktnamn |
Eaton Moeller® series T0 huvudbrytare
|
Katalognummer |
207152
|
EL-nummer |
3135647
|
Land |
Sverige
|
EAN |
4015082071523
|
Produktlängd/djup |
137 mm
|
Produkthöjd |
110 mm
|
Produktbredd |
80 mm
|
Produktvikt |
0.3 kg
|
Certifiering(ar) |
IEC 60947
EN 60204 EN 60947 VDE IEC/EN 60204 VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
Katalognoteringar |
Märkkorttidsström (Icw) för en tid av 1 sekund
|
Modellkod |
T0-2-8900/I1/SVB-SW
|
Funkt. |
Utförande som huvudbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare |
Försedd med: |
Svart vred och låsring
|
Funktioner |
Kan spärras/låsas
Stoppfunktion |
Låsanordning |
Låsbar i ”0” (Av) läget
|
Antal poler |
3
|
Kapslingsklass |
NEMA 12
|
Kapslingsklass (framsida) |
IP65
|
Livslängd, mekanisk |
400 000 manövreringar
|
Monteringsmetod |
Utanpåliggande
|
Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
Antal kontaktenheter |
2
|
Driftfrekvens |
1 200 manövreringar/tim
|
Överspänn.kategori |
III
|
Föroreningsgrad |
3
|
Produktkategori |
Huvudsäkring
|
Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
Säker isolering |
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
|
Säkerh.parameter (EN ISO 13849-1) |
B10d värden enligt EN ISO 13849-1, tabell C.1
|
Stöttålighet |
15 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 20 ms
|
Lämplig för |
Markmontering
|
Kopplingsvinkel |
90 °
|
Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
40 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
Klimatbeständighet |
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78 |
Termin.kapacitet |
1 x (0,75-2,5) mm², flexibel med ändhylsor enligt DIN 46228
2 x (0,75-2,5) mm², flexibel med ändhylsor enligt DIN 46228 1 x (1-2,5) mm², entrådig eller flertrådig 2 x (1-2,5) mm², entrådig eller flertrådig |
Skruvstorlek |
M3,5, terminalskruv
|
Åtdragn.moment |
8,8 lb-in, skruvterminaler
1 Nm, skruvterminaler |
Märkbrytförmåga vid 220/230 V (cos phi till IEC 60947-3) |
100 A
|
Märkbrytförmåga vid 400/415 V (cos phi till IEC 60947-3) |
110 A
|
Märkbrytförmåga vid 500 V (cos phi till IEC 60947-3) |
80 A
|
Märkbrytförmåga vid 660/690 V (cos phi till IEC 60947-3) |
60 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V |
9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-21, 440 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, lastbrytare v/h = 1 ms |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, manöv.kopplare V/H = 50 ms |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-21, 240 V |
1 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 24 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 48 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 60 V |
10 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 120 V |
5 A
|
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 240 V |
5 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 220/230 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 380/400 V |
20 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Märkdrifteffekt star-delta vid 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
690 V
|
Kontinuerlig märkström (Iu) |
20 A
|
Kontinuerlig ström |
Kontinuerlig märkström (Iu) är specificerad för max. tvärsnitt.
|
Villkorlig märkkortslutningsström (Iq) |
6 kA
|
Märkkorttidsströmhållfasthet (Icw) |
320 A, kontakter, 1 sekund
0,32 kA |
Märkortslut.skydd |
20 A gG/gL, säkring, kontakter
|
Lastklassificering |
1,3 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 60 % arbetsfaktor)
2 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 25 % arbetsfaktor) 1,6 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 40 % arbetsfaktor) |
Ant. kontakt. i serier vid DC-21A, 240 V |
1
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 24 V |
1
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 48 V |
2
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 60 V |
3
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 120 V |
3
|
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 240 V |
5
|
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Spänn. per kontakpar i serier |
60 V
|
Felkopplingssäkerhet |
1 fel per 100 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC, 10 mA)
|
Antal hjälpkontakter (växlande) |
0
|
Antal hjälpkontakter (normalt stängda) |
0
|
Antal hjälpkontakter (normalt öppna) |
0
|
Ställd.färg |
Svart
|
Ställdonstyp |
Roterande dörrvred
|
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0.6 W
|
Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.6 W
|
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
20 A
|
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
UV-resistans endast i samband med skyddsskärm.
|
10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|