Ladda ner dokument () av 20

207405
Modellkod: T0-2-8900/V/SVB

Eaton Moeller® series T0 huvudbrytare, T0, 20 A, bakmontering, 2 kontaktenhet(er), 3-polig + N, nödavstängningsfunktion, med rött vridhandtag och gul låsring, låsbar i ”0” (Av) läget

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series T0 huvudbrytare
Katalognummer
207405
EL-nummer
3135648
Land
Sverige
EAN
4015082074050
Produktlängd/djup
128 mm
Produkthöjd
74 mm
Produktbredd
65 mm
Produktvikt
0.158 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CSA
CSA-C22.2 No. 94
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
Katalognoteringar
Märkkorttidsström (Icw) för en tid av 1 sekund
Modellkod
T0-2-8900/V/SVB

Features & Functions

Funkt.
Utförande som nödstoppsinstallation
Utförande som service-/reparationsbrytare
Utförande som huvudbrytare
Försedd med:
Rött vred och gul låsring
Funktioner
Nödavstängningsfunktion
Kan spärras/låsas
Låsanordning
Låsbar i ”0” (Av) läget
Antal poler
4

General information

Kapslingsklass
NEMA 12
Kapslingsklass (framsida)
IP65
Livslängd, mekanisk
400 000 manövreringar
Monteringsmetod
Bakmontering
Inbyggnadsläge
Efter behov
Antal kontaktenheter
2
Driftfrekvens
1 200 manövreringar/tim
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Huvudsäkring
Produktkategori
Huvudsäkring
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Säker isolering
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
Säkerh.parameter (EN ISO 13849-1)
B10d värden enligt EN ISO 13849-1, tabell C.1
Stöttålighet
15 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 20 ms
Lämplig för
Mellanliggande montering
Förgreningsenheter, lämplig som motorfrånskiljare, (UL/CSA)
Markmontering
Kopplingsvinkel
90 °

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
50 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Termin.kapacitet
1 x (1-2,5) mm², entrådig eller flertrådig
18-14 AWG, entrådig eller flexibel med ändhylsa
1 x (0,75-2,5) mm², flexibel med ändhylsor enligt DIN 46228
2 x (0,75-2,5) mm², flexibel med ändhylsor enligt DIN 46228
2 x (1-2,5) mm², entrådig eller flertrådig
Skruvstorlek
M3,5, terminalskruv
Åtdragn.moment
1 Nm, skruvterminaler
8,8 lb-in, skruvterminaler

Electrical rating

Märkbrytförmåga vid 220/230 V (cos phi till IEC 60947-3)
100 A
Märkbrytförmåga vid 400/415 V (cos phi till IEC 60947-3)
110 A
Märkbrytförmåga vid 500 V (cos phi till IEC 60947-3)
80 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V (cos phi till IEC 60947-3)
60 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-21, 440 V
20 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 230 V
13.3 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 500 V
13.3 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-23A, 690 V
7.6 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, lastbrytare v/h = 1 ms
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, manöv.kopplare V/H = 50 ms
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-21, 240 V
1 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 24 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 48 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 60 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 120 V
5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-23A, 240 V
5 A
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 220/230 V
20 A
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 380/400 V
20 A
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 500 V
15.6 A
Märkdriftström (Ie) start-delta vid AC-3, 690 V
8.5 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt star-delta vid 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt star-delta vid 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt star-delta vid 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt star-delta vid 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V
Kontinuerlig märkström (Iu)
20 A
Kontinuerlig ström
Kontinuerlig märkström (Iu) är specificerad för max. tvärsnitt.

Short-circuit rating

Villkorlig märkkortslutningsström (Iq)
6 kA
Märkkorttidsströmhållfasthet (Icw)
320 A, kontakter, 1 sekund
0,32 kA
Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel)
20 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Märkortslut.skydd
20 A gG/gL, säkring, kontakter

Switching capacity

Lastklassificering
1,3 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 60 % arbetsfaktor)
1,6 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 40 % arbetsfaktor)
2 x Iₑ (med intermittent driftklass 12, 25 % arbetsfaktor)
Ant. kontakt. i serier vid DC-21A, 240 V
1
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 24 V
1
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 48 V
2
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 60 V
3
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 120 V
3
Ant. kontakt. i serier vid DC-23A, 240 V
5
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
16 A, max. kontinuerlig märkström (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, IU, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947-3)
130 A
Spänn. per kontakpar i serier
60 V

Motor rating

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
0.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 1-fas
1 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
1.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
7.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
7.5 HP

Contacts

Felkopplingssäkerhet
1 fel per 100 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC, 10 mA)
Antal hjälpkontakter (växlande)
0
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
0

Actuator

Ställd.färg
Röd
Ställdonstyp
Roterande dörrvred

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0.6 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.6 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
20 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
UV-resistans endast i samband med skyddsskärm.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.