Ladda ner dokument () av 20

20GN02

Gauge piece, LV, 20 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
20GN02
EL Number
2040283
EAN
5027590467865
Product Length/Depth
11.5 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Produktspecifikationer

Amperage Rating
20 A
Color
Blue
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.