Ladda ner dokument () av 20

216566
Modellkod: M22-LEDC230-W

Eaton Moeller® series M22 LED-element, vit, basfastsättning, 85-264 V AC

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 tillbehör LED
Katalognummer
216566
EL-nummer
4355379
2335524
3767160
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082165666
Produktlängd/djup
38 mm
Produkthöjd
10 mm
Produktbredd
37 mm
Produktvikt
0.011 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
VDE
CSA
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
Modellkod
M22-LEDC230-W

Features & Functions

Färg
Vit
Försedd med:
Ljuskälla
Diod
Ljusfärg
Vit

General information

Kapslingsklass
IP20
Livslängd, elektrisk
100 000 tim (vid 25°C, enligt EN60064)
Driftvridm.
0.8 Nm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Spänningstyp
AC

Ambient conditions, mechanical

Inbyggnadsläge
Efter behov
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
40 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Termin.kapacitet (massiv)
0,75-2,5 mm²
Termin.kapacitet (flätad)
0,5-2,5 mm²

Electrical rating

Effektåtgång
Max. 0,33 W
Nominell isolat.spänn. (Ui)
500 V
Märkdriftström (Ie) – min
5 mA
Märkdriftström (Ie) – max
15 mA
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
264 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
85 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
0 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
0 V

Communication

Anslutn till SmartWire-DT
Nej
Kopplingstyp
Basfastsättning

Contacts

Kraft för pos. öppning – min
0 N

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
1 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer