Bilden är representativ
Download
Eaton Moeller® series M22 LED-element, röd, basfastsättning, 85-264 V AC
Produktnamn |
Eaton Moeller® series M22 tillbehör LED
|
Katalognummer |
216567
|
EL-nummer |
4355380
3767162 2335525 |
Land |
Norge
Sverige Finland |
EAN |
4015082165673
|
Produktlängd/djup |
38 mm
|
Produkthöjd |
10 mm
|
Produktbredd |
37 mm
|
Produktvikt |
0.011 kg
|
Efterlevnad(er) |
CE-märkt
|
Certifiering(ar) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 EN 60947-5 VDE IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 UL CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE UL Category Control No.: NKCR |
Modellkod |
M22-LEDC230-R
|
Försedd med: |
Diod
Ljuskälla |
Ljusfärg |
Röd
|
Kapslingsklass |
IP20
|
Livslängd, elektrisk |
100 000 tim (vid 25°C, enligt EN60064)
|
Driftvridm. |
0.8 Nm
|
Överspänn.kategori |
III
|
Föroreningsgrad |
3
|
Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
Spänningstyp |
AC
|
Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
Stöttålighet |
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms |
Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
70 °C
|
Omgivande förvaringstemp. – min |
-40 °C
|
Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
Utstrålad RFI |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)
|
Radiointerferensklass |
Klass A (EN 55011)
|
Termin.kapacitet (massiv) |
0,75-2,5 mm²
|
Termin.kapacitet (flätad) |
0,5-2,5 mm²
|
Effektåtgång |
Max. 0,33 W
|
Nominell isolat.spänn. (Ui) |
500 V
|
Märkdriftström (Ie) – min |
5 mA
|
Märkdriftström (Ie) – max |
15 mA
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
264 V
|
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min |
85 V
|
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max |
0 V
|
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min |
0 V
|
Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
Kopplingstyp |
Basfastsättning
|
Kraft för pos. öppning – min |
0 N
|
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0 W
|
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
0 A
|
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
1 W
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|