Bilden är representativ
Download
Eaton Moeller series xPole – PLS6/M dvärgbrytare. PLS6, 1-polig, utlösningskarakteristik: C, märkström In: 6 A, nominell brytförmåga enligt IEC/EN 60898-1: 6 kA
| Produktnamn |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Katalognummer |
242675
|
| EL-nummer |
3270510
2141466 |
| Land |
Finland
Sverige |
| EAN |
4015082426750
|
| Produktlängd/djup |
85 mm
|
| Produkthöjd |
73 mm
|
| Produktbredd |
17.5 mm
|
| Produktvikt |
0.12 kg
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
| Certifiering(ar) |
CE
|
| Modellkod |
PLS6-C6-MW
|
| Program |
|
| Antal poler |
Enpolig
|
| Antal poler (totalt) |
1
|
| Antal poler (skyddade) |
1
|
| Utlösningsegenskap |
C
|
| Utlösningskarakteristik |
C
|
| Amperemätning |
6 A
|
| Typ |
|
| Spänningstyp |
AC
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
230 V
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
440 V
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
4 kV
|
| Märkfrekvens – min |
50 Hz
|
| Märkfrekvens – max |
60 Hz
|
| Märkbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
2
|
| Bredd i antal modulära avstånd |
1
|
| Inbyggnadsdjup |
70.5 mm
|
| Kapslingsklass |
IP20
|
| Tvärsnitt av kopplingsbar ledare (massiv kärna) – min |
1 mm²
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (massiv kärna) – max |
25 mm²
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (flertrådig) – min |
1 mm²
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (fintrådig) – max |
25 mm²
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
6 A
|
| Effektförlust per pol, strömberoende |
0 W
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende |
1,5 W
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende |
0 W
|
| Effektförlustkapacitet |
0 W
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
75 °C
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| Strömbegränsningsklass |
3
|
| Funkt. |
Tillsatsanordningar möjliga
|
| Specialegenskaper |
Tips om omgivningstemperatur: en ökning på 1 °C ökar resultaten med en linjär minskning på 0,5 % av strömkapaciteten
|
| Används med |
Automatsäkring
PLS6 |