Ladda ner dokument () av 20

242949
Modellkod: PLS6-C16/3-MW

Eaton Moeller series xPole – PLS6/M dvärgbrytare. PLS6, 3-polig, utlösningskarakteristik: C, märkström in: 16 A, nominell brytförmåga enligt IEC/EN 60898-1: 6 kA

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Katalognummer
242949
EL-nummer
2141509
3270784
Land
Sverige
Finland
EAN
4015082429492
Produktlängd/djup
85 mm
Produkthöjd
73 mm
Produktbredd
52.5 mm
Produktvikt
0.36 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Certifiering(ar)
CE
Modellkod
PLS6-C16/3-MW

Delivery program

Program
  • Ställverk för bostäder och kommersiella tillämpningar
  • xPole – kopplingsutrustning för bostadstillämpningar och kommersiella tillämpningar
Antal poler
Trepolig
Antal poler (totalt)
3
Antal poler (skyddade)
3
Utlösningsegenskap
C
Utlösningskarakteristik
C
Amperemätning
16 A
Typ
  • Dvärgbrytare
  • PLS6

Technical data - electrical

Spänningstyp
AC
Märkdriftspänning (Ue) – max
400 V
Nominell isolat.spänn. (Ui)
440 V
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 kV
Märkfrekvens – min
50 Hz
Märkfrekvens – max
60 Hz
Märkbrytförmåga (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) – lcn vid 230 V
6 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) – lcn vid 400 V
6 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 230 V
0 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 400 V
0 kA
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
2

Technical data - mechanical

Bredd i antal modulära avstånd
3
Inbyggnadsdjup
70.5 mm
Kapslingsklass
IP20
Tvärsnitt av kopplingsbar ledare (massiv kärna) – min
1 mm²
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (massiv kärna) – max
25 mm²
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (flertrådig) – min
1 mm²
Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (fintrådig) – max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
16 A
Effektförlust per pol, strömberoende
0 W
Utrustningens effektförlust, strömberoende
6,9 W
Statisk effektförlust, icke-strömberoende
0 W
Effektförlustkapacitet
0 W
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Additional information

Strömbegränsningsklass
3
Funkt.
Tillsatsanordningar möjliga
Specialegenskaper
Tips om omgivningstemperatur: en ökning på 1 °C ökar resultaten med en linjär minskning på 0,5 % av strömkapaciteten
Används med
Dvärgbrytare
PLS6

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.