Ladda ner dokument () av 20

272484
Modellkod: TR-G2/24

Eaton distributionsdelar. Transformator 230 V, 12/24 V, 2/1 A, 3 HP

General specifications

Produktnamn
Eaton distributionsdelar
Katalognummer
272484
EL-nummer
5208088
2709248
Land
Sverige
Finland
EAN
4015082724849
Produktlängd/djup
55 mm
Produkthöjd
90 mm
Produktbredd
54 mm
Produktvikt
0.608 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
TR-G2/24

Produktspecifikationer

Funkt.
Kortslutningsskyddad
Temperaturskydd
Normutförande
Transform.typ
Standardringledningstransformator
Omgivande driftstemperatur – max
35 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Effektförlustkapacitet
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende
0 W
Uteffekt – max
0 W
Eff.förlu. – max
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Sekundär märkström 1
2 A
Sekundär märkström 2
1 A
Sekundär märkström 3
0 A
Sekundär märkspänning 1
12 V
Sekundär märkspänning 2
24 V
Sekundär märkspänning 3
0 V
Statisk effektförlust, icke-strömberoende
0 W
Bredd i antal modulära avstånd
3
Utrustningens effektförlust, strömberoende
7,92 W
Lämplig för
Utanpåliggande montering
Utgångsström – max
0 A
Primärspänning
230 V

Exportera produktspecifikationer

Kopplingsscheman

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.