Eaton distributionsdelar. Låsningsenhet utan lås, endast för FAZ/FAZT, RCCB & RCBO
| Produktnamn |
Eaton Switching lock
|
| Katalognummer |
274418
|
| EL-nummer |
2141001
|
| Land |
Sverige
|
| EAN |
4015082744182
|
| Produktlängd/djup |
17.5 mm
|
| Produkthöjd |
7.1 mm
|
| Produktbredd |
24.6 mm
|
| Produktvikt |
0.004 kg
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
| Certifiering(ar) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellkod |
Z-IS/SPE-1TE
|
| Används med |
MCB-lås
Tillbehör Tillbehör till automatsäkringar |
| Funkt. |
Tillkopplingsblockering
Frånkopplingsblockering |
| Typ av tillbehör/reservdel |
MCB-lås
|
| Monteringsmetod |
Max. användningsbar diameter av hänglåset: 4–5 mm
|
| Typ |
|
| Program |
Ställverk för industriella och avancerade kommersiella tillämpningar
|