Ladda ner dokument () av 20

276293
Modellkod: Z-PU/SO

Eaton xPole – Z-PU tryckknapp, 250 V, 16A, 1 N/O, 1 N/C, 1 HP

General specifications

Produktnamn
Eaton xPole - Z-PU pushbutton
Katalognummer
276293
EL-nummer
2141867
2302991
Land
Sverige
Finland
EAN
4015082762933
Produktlängd/djup
80 mm
Produkthöjd
70 mm
Produktbredd
17.5 mm
Produktvikt
0.07 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
Z-PU/SO

Produktspecifikationer

Aktiverare färg
Svart
Färgkarta
Övrigt
Lampfattning
Övrigt
Inbyggnadsdjup
60 mm
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Spänningstyp
AC
Ljuskälla
LED
Kapslingsklass
IP40
Omkopplingsström
16 A
Omkopplingsspänning från/till
250 V
Bredd i antal modulära avstånd
1

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.