Eaton xComfort ECO LV-system slutelcentraler. ECO Compact-fördelningscentral, kapslat utförande, 1 rad, 12 MU, IP40
Produktnamn |
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
|
Katalognummer |
280347
|
EL-nummer |
3409854
2202070 |
Land |
Finland
Sverige |
EAN |
4015082803476
|
Produktlängd/djup |
98 mm
|
Produkthöjd |
212 mm
|
Produktbredd |
303 mm
|
Produktvikt |
0.91 kg
|
Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
Certifiering(ar) |
EN 62208
|
Modellkod |
BC-O-1/12-ECO
|
Används med |
Grundapparat
ECO-elcentral Monteringselcentral |
Specialegenskaper |
|
Typ |
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
850 °C, uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Inte relevant för inomhusmonteringar.
|
10.2.5 Lyftning |
Gäller inte för kapslingar utan lyfthjälpmedel.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
IK05
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
IP40
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Skyddsklass 2, därför inte tillämpligt.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Ui = 400 V AC
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
3,75 kV
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
Försedd med: |
Grundapparat
Neutral-/skyddsledarterminal Stödskenor för enheter |
Höljesmaterial |
Plast
|
Inbyggnadshöjd |
0 mm
|
Inbyggnadsbredd |
0 mm
|
Kabelinföring placering |
Metriska kabelinföringar upptill och nedtill
|
Terminaltyp |
Skruvterminaler
|
Inbyggnadsdjup |
70 mm
|
Effektförl. omg. 35°C delta T:20°C väggm. indiv. hölje ovan. (IEC 60890) |
13 W
|
Stängningstyp |
Övrigt
|
Luck-/dörrfärg |
Transparent
|
Luck-/dörrmodell |
Sluten
|
Luck-/dörrtyp |
Lucka
Enkel |
RAL-nummer |
9003
|
Bredd i antal modulära avstånd |
12
|
Omgivande driftstemperatur, info |
-20 °C–70 °C
|
Program |
Inomhus (monteringsplats)
|
Märkspänning vid AC |
400 V AC
|
Färg |
Signal, vit (RAL 9003)
Vit |
Antal rader |
1
|
Märkfrekvens för kontakter |
50 Hz
|
Modulrackstyp |
En skena
|
Kapslingsklass |
IP40
IK05 (stötbeständig) |
Antal modulrymdenheter per rad |
12
|
Skyddsklass |
II (helt isolerad)
|
Skyddsmaterial |
Plast
|
Funktioner |
Grundapparat
Plomberbar |
Material |
ABS (plast)
|
Monteringsmetod |
DIN-skena
Utanpåliggande Utanpåliggande montage |
Effektförl. omg. 35°C delta T:35°C väggmont. ind. hölje ovan. (IEC 60890) |
26 W
|
Interiördjup |
90 mm
|
Tvärsnitt av o nr för PE- o N-terminal |
PE: 12 x 10 mm²
N: 12 x 10mm² |
Antal öppningar för sockelutgångar |
0
|