Eaton-distributionsdelar. Hjälpkontakt, för FAZ, PKNM, 1N/O+1N/C, 0,5HP
| Produktnamn |
Eaton distributionsdelar
|
| Katalognummer |
286054
|
| EL-nummer |
1695386
3206929 2140999 |
| Land |
Norge
Finland Sverige |
| EAN |
4015082860547
|
| Produktlängd/djup |
80 mm
|
| Produkthöjd |
75.5 mm
|
| Produktbredd |
8.8 mm
|
| Produktvikt |
0.046 kg
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
| Certifiering(ar) |
UL (File No. E177451)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) IEC/EN 60898 CSA (Class No. 3215-30) UL 1077 CE marking UL (Category Control Number QVNU2, QVNU9) IEC/EN 60947-2 CSA-C22.2 No. 235 EN45545-2 IEC 61373 |
| Katalognoteringar |
&1NC
|
| Modellkod |
FAZ-XHIN11
|
| Används med |
Tillbehör
Tillbehör för dvärgbrytare |
| Spänningsmätning |
250 V AC
|
| Amperemätning |
6 A
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Hjälpkontakter
|
| Kapslingsklass |
UL/CSA-typ: -
IP40 IP20 (IEC) |
| Ram |
Standardfrontmått: 45 mm
|
| Frekvensklassificering |
50 Hz/60 Hz
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
2,5 kV
|
| Monteringsmetod |
Max. 2 x på dvärgbrytare
|
| Nödvändig extrautrustning |
Hjälpkontakt
|
| Tillåten reservsäkring – max |
6 A gL
|
| Terminalskydd |
Skydd mot elstötar för IEC 536
|
| Terminaltyp |
Lyftterminaler
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
40 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-5 °C
|
| Enhetsbredd |
0.5 TE
|
| Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna) |
6 A
|
| Höljesbredd |
80 mm
|
| Antal kontakter (växlande) |
0
|
| Antal kontakter (normalt stängda) |
1
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
1
|
| Antal poler vid huvudkontakten – max |
2
|
| Antal bryt (felsignal) |
0
|
| Villkorlig märkkortslutningsström (Iq) med 6 a-reservsäkring |
1 kA
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
250 VAC
|
| Spänningstyp |
AC
|
| Funktioner |
Hjälpkontakt
|
| Kontaktfunktion |
1 NO + 1 NC
|
| Apparatmontage |
Universal
|
| Typ |
|
| Monter.bredd |
8,8 mm (0,5 modulbredder)
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
230 V
|
| Nominell omkopplingsström |
3 A
|
| Passar huvudkontaktens ström – max |
0 A
|
| Märkspänning per kontakt – min |
5 VDC
|
| Märkdriftström |
0,5 A (110 V DC-12)
2 A (250 V AC-15) 3 A (250 V AC-13) |
| Termin.kapacitet (kabel) |
0,5–2,5 mm²
|
| Termin.kapacitet (massiv tråd) |
0,5–2,5 mm²
|