Ladda ner dokument () av 20

292362
Modellkod: LS-20A

Eaton Moeller® series LS positionsbrytare, rundad kolv, grundenhet, utbyggbar, 2 N/O, Cage Clamp, gul, isolerat material, mellan -25 och +70 °C, version A

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series LS Position switch
Katalognummer
292362
EL-nummer
4315235
3802546
Land
Norge
Sverige
EAN
4015082923624
Produktlängd/djup
33.5 mm
Produkthöjd
76.5 mm
Produktbredd
31 mm
Produktvikt
0.05 kg
Certifiering(ar)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14
Modellkod
LS-20A

Features & Functions

Elektrisk koppling, typ
Kabelinföring, metrisk
Skåpfärg
Gult lock
Höljesmaterial
Isolerat material
Plast
Funkt.
Utbyggbar
Brytfunktionstyp
Långsam omkoppling

General

Kopplingstyp
Cage Clamp
Kapslingsklass
IP66/IP67
NEMA Övrigt
Driftfrekvens
6 000 manövreringar/tim
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Rundad kolv
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Upprep.noggr.
0,15 mm (kontakter/brytförmåga)
Typ
Positionsbrytare

Ambient conditions, mechanical

Inbyggnadsläge
Efter behov
Stöttålighet
25 g, standardkontakt, mekanisk, halvsinusformad stöt 20 ms
Temperaturresistans
100 °C, valshuvudets kontakttemperatur

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,5–1,5) mm²
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,5–2,5) mm²

Electrical rating

Villkorlig märkkortslutningsström (Iq)
1 kA
Nominell isolat.spänn. (Ui)
400 V
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 24 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.6 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 125 V
0.8 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
3 A
Märkortslut.skydd
Max. 6 A gG/gL, säkring, kontakter
Matn.frekvens
Max. 400 Hz, kontakter

Actuator

Igångsät.kraft i början/slut. av slaglängd
1.0 N/8.0 N
Igångsät.vridm. för rot.drift
0.2 Nm
Ställdonstyp
Kolv
Drifthast.
Max. 1/0,5 m/s (med DIN kam, mekanisk aktivering)
För manövervinkel α = 0°/30°

Contacts

Felkopplingssäkerhet
1 fel per 5 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 5 V DC/1 mA)
1 fel per 10 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC/5 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
0
Antal kontakter (normalt öppna)
2

Safety

Explosionssäkerhetskategori för gas
Ingen
Explosionssäkerhetskategori för damm
Ingen

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.17 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
6 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer