Eaton-Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC
Produktnamn |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
Katalognummer |
3P1300UI
|
EAN |
3553340621406
|
Produktlängd/djup |
312 mm
|
Produkthöjd |
305 mm
|
Produktbredd |
81 mm
|
Produktvikt |
7 kg
|
Efterlevnad(er) |
CE-märkt
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
Certifiering(ar) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
Modellkod |
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC
|
Batterityp |
Förseglad, blysyra
|
Graf för körning |
Visa diagram för drifttid
|
Antal batterier |
2
|
Batterihantering |
Utbytbara batterier, automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning, klarar kallstart
|
Batteriklass |
12 V / 7 Ah
|
Utökad batterikapacitet |
Nej
|
Uttag |
(4) C13, (4) C13 (endast överspänning)
|
Spänning |
230 V
|
Effekt |
840 W
|
Utströmsfaktor |
0,6
|
Område för utgångsspänning |
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
|
Utgång nominell spänning |
230 V standard (220/230/240 V)
|
Inmatningstyp |
1
|
Topologi |
Offline
|
VA-mätning |
1300 VA
|
Anslutning på ingång |
C14
|
Ingång nominell spänning |
230 V standard (220/230/240 V)
|
Nominell frekvens |
50–60 Hz
|
Ing.spänning område |
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
|
Ingång frekvensområde |
46–70 Hz
|
Inklusive nätverkskort |
Nej
|
Kommunikation |
USB-port (HID-kompatibel)
|
Ethernetgränssnitt |
Nej
|
Användargränssnitt |
LED-display
|
Potentialfri omkopplingskontakt |
Nej
|
Expanderingsöppningar |
Ja
|
Programkompatibilitet |
Eaton UPS Companion (möjliggör säker avstängning av system, energiuppföljning och konfigurering av UPS-inställningar)
|
Typ av gränssnitt |
USB
|
Höjd över havet |
3 000 m
|
Bullernivå |
< 25 dB vid 1 meter
|
Temperaturområde |
0° till 40 °C (32° till 104 °F)
|
Relativ luftfuktighet |
0–95 % (icke-kondenserande)
|
USB-gränssnitt |
Ja
|
Konstruktionstyp |
Fristående modell
|
Förpackningsinnehåll |
|
Fas (utgång) |
1
|
Automatisk avstängningsfunktion |
Ja
|
Färg |
Svart
|
Effektivitet |
97
|
Rackmonteringssats |
Nej
|
Fas (ingång) |
1
|
Överspänningsskydd |
Ja
|