Ladda ner dokument () av 20

3P700UI
Modellkod: Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Eaton-Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

General specifications

Produktnamn
Eaton 3P Ellipse UPS
Katalognummer
3P700UI
EAN
3553340621321
Produktlängd/djup
235 mm
Produkthöjd
263 mm
Produktbredd
81 mm
Produktvikt
3.9 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certifiering(ar)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Modellkod
Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Battery

Batterityp
Förseglad, blysyra
Graf för körning
Visa diagram för drifttid
Antal batterier
1
Batterihantering
Utbytbara batterier, automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning, klarar kallstart
Batteriklass
12 V / 7 Ah
Utökad batterikapacitet
Nej

Electrical output

Uttag
(3) C13, (1) C13 (endast överspänning)
Spänning
230 V
Effekt
420 W
Utströmsfaktor
0,6
Område för utgångsspänning
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
Utgång nominell spänning
230 V standard (220/230/240 V)
Inmatningstyp
1
Topologi
Offline
VA-mätning
700 VA

Electrical input

Anslutning på ingång
C14
Ingång nominell spänning
230 V standard (220/230/240 V)
Nominell frekvens
50–60 Hz
Ing.spänning område
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
Ingång frekvensområde
46–70 Hz

Communications

Inklusive nätverkskort
Nej
Kommunikation
USB-port (HID-kompatibel)
Ethernetgränssnitt
Nej
Användargränssnitt
LED-display
Potentialfri omkopplingskontakt
Nej
Expanderingsöppningar
Ja
Programkompatibilitet
Eaton UPS Companion (möjliggör säker avstängning av system, energiuppföljning och konfigurering av UPS-inställningar)
Typ av gränssnitt
USB

Environmental

Höjd över havet
3 000 m
Bullernivå
< 25 dB vid 1 meter
Temperaturområde
0° till 40 °C (32° till 104 °F)
Relativ luftfuktighet
0–95 % (icke-kondenserande)

Additional specifications

USB-gränssnitt
Ja
Konstruktionstyp
Fristående modell
Förpackningsinnehåll
  • (2) IEC-IEC-kablar
  • USB-kabel
  • Snabbstart
  • Säkerhetsanvisningar
Fas (utgång)
1
Automatisk avstängningsfunktion
Ja
Färg
Svart
Effektivitet
97
Rackmonteringssats
Nej
Fas (ingång)
1
Överspänningsskydd
Ja

Exportera produktspecifikationer