Ladda ner dokument () av 20

3S700D

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 700 VA, 420 W, ingång: Schuko, utgångar: (4) Schuko, (4) Schuko (endast överspänning), USB-kommunikation, USB-laddning (2), torn

General specifications

Produktnamn
Eaton 3S Gen2 UPS
Katalognummer
3S700D
EL-nummer
8420330
5257440
1503044
Land
Finland
Sverige
Norge
UPC
743172101761
Produktlängd/djup
83.5 mm
Produkthöjd
170 mm
Produktbredd
335 mm
Produktvikt
4.2 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CE
IEC/EN 62040-2
EAC
IEC/EN 62040-1

Battery

Batterityp
Förseglad, blysyra
Graf för körning
Visa diagram för drifttid
Batteriutbyte
Kan bytas av användaren
Antal batterier
1
Batterihantering
Utbytbara batterier, automatiskt batteritest, skydd mot djupurladdning, klarar kallstart
Batteriklass
12 V / 7 Ah
Utökad batterikapacitet
Nej

Electrical output

Uttag
(4) Schuko, (4) Schuko (endast överspänning)
Spänning
230 V
Effekt
420 W
Utströmsfaktor
0,6
Område för utgångsspänning
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
Utgång nominell spänning
230 V standard (220/230/240 V)
Utgående spänningsdistorsion (linjär last) – max
0
Inmatningstyp
1
Topologi
Offline
VA-mätning
700 VA

Electrical input

Anslutning på ingång
Övrigt
Ingång nominell spänning
230 V standard (220/230/240 V)
Nominell frekvens
50/60 Hz
Ingångsledning längd
1,5 m
Ing.spänning område
184–264 V (justerbar till 161–284 V)
Ingång frekvensområde
46–70 Hz

Communications

Inklusive nätverkskort
Nej
Kommunikation
USB-port (HID-kompatibel)
Ethernetgränssnitt
Nej
Användargränssnitt
LED-lampor
Potentialfri omkopplingskontakt
Nej
Expanderingsöppningar
Nej
Programkompatibilitet
Eaton UPS Companion (möjliggör säker avstängning av system, energiuppföljning och konfigurering av UPS-inställningar)
Typ av gränssnitt
USB

Environmental

Höjd över havet
2 000 m
Bullernivå
< 25 dB vid 1 meter
Relativ luftfuktighet
0–85 %, icke-kondenserande

Additional specifications

Konstruktionstyp
Fristående modell
Förpackningsinnehåll
  • USB-kabel
  • Snabbstartsguide
  • Säkerhetsanvisningar
Fas (utgång)
1
Automatisk avstängningsfunktion
Ja
Färg
Svart/Vit
Effektivitet vid max. belastning
98
Rackmonteringssats
Nej
Fas (ingång)
1
Överspänningsskydd
Ja

Exportera produktspecifikationer

Compliance information

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.