Ladda ner dokument () av 20

3SM36
Modellkod: Eaton 3S Mini 36W

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, ingång: fransk, utgångar: (4) fat, utgångsspänningar: DC 9 V–3 A, 12 V–3 A, 15 V–2,4, 19 V–1,89 A, torn

General specifications

Produktnamn
Eaton 3S Mini-UPS
Katalognummer
3SM36
EL-nummer
8420357
5257555
1503041
Land
Finland
Sverige
Norge
EAN
3553340705014
Produktlängd/djup
136 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
95 mm
Produktvikt
0.37 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3
Modellkod
Eaton 3S Mini 36W

Batteri

Batterityp
Litiumjon
Graf för körning
Batteriutbyte
Kan bytas av användare

Utgångsström

Utgång nominell spänning
9 V (12/15/19 V)
Uttag
(4) fatadaptrar
Effekt
36 W
Topologi
Offline

Ingångsström

Anslutning på ingång
Övrigt
Ingångsledning längd
1 m
Ing.spänning område
100–240 V
Ingång frekvensområde
46–70 Hz

Kommunikation

Användargränssnitt
LED-lampor

Miljö

Höjd över havet
2 000 m
Bullernivå
< 25 dB vid 1 meter
Relativ luftfuktighet
0–85 %, icke-kondenserande

Ytterligare specifikationer

Förpackningsinnehåll
  • UPS
  • Ingångskabel
  • (4) fatadaptrar
  • Snabbstartsguide
Färg
Svart/Vit

Exportera produktspecifikationer

Tekniska datablad

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.