Ladda ner dokument () av 20

93T40KMBSBI
Modellkod: 93T 40kVA IB 3x32x9Ah

Eaton 93T UPS, Tower Online UPS, 40 kVA, 3-fas in/3-fas ut, enhetlig effektfaktor, intern underhållsbypassbrytare, interna batterier 3 × 32 × 9 Ah

General specifications

Produktnamn
Eaton 93T UPS
Katalognummer
93T40KMBSBI
EAN
6430070724034
Produktlängd/djup
740 mm
Produkthöjd
1575 mm
Produktbredd
380 mm
Produktvikt
414 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
RoHS-certifierad
CB
Certifiering(ar)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Modellkod
93T 40kVA IB 3x32x9Ah

Produktspecifikationer

Hörbara larm
Ja
Automatisk avstängningsfunktion
Ja
Internt batteri inkluderat
Ja
Batterier, kan bytas ut av användare
Nej
Batteriladdningstyp
ABM-teknik
Extern batterikoppling
Fast ansluten
Färg
Svart
Kommunikation
Fristående modell
Konstruktionstyp
Fristående modell
Effektivitet (Eko-läge)
99 %
Förbättrat effektivitetsläge
ESS
Antal kommunikationsspår
2
Inmatningstyp
AC
Formfaktor
Tower
Kraftmoduler, utbytbara under drift
Nej
Anslutning på ingång
Fast anslutning
Ingång nominell spänning
400V default (380/400/415V)
Antal utgångskopplingar fixerad koppling
1
Utgång frekvens
50 Hz (50/60 Hz programmerbar)
Utgångseffektfaktor
1
Sammanlagd effektivitet
96 %
Förpackningsinnehåll
  • UPS
  • Användarhandbok
  • Säkerhetsanvisningar
Kan parallellkopplas
Parallell för kapacitet och redundans
Antal parallella enheter
4
Fas (Ingång)
3
Fas (Utgång)
3
Potentialfri omkopplingskontakt
Ja
Snmp
Nej
På-start batteri
Ja
Topologi
Online
Typ av gränssnitt
Övrigt
Internt underhåll bypass
Ja
Användargränssnitt (Hmi)
Pekskärm
kVA-mätning
40 kVA
Effekt
40 kW
Program
Datacenter/anläggning/IT
Verklig uteffekt
40000 W
Överföringstid för hel last
0 s
Effektivitet (förbättrat effektivitetsläge)
99 %
Utgående spänningsdistorsion (linjär last) – max
2 %
Integrerad funktion
Nätverkshantering
Kom.gränssnitt
USB
RS232
Ingångsfrekvens – min
50 Hz
Ingångsfrekvens – max
60 Hz
Inmatningsspänning - min
380 V
Inmatningsspänning - max
415 V
Utgångsspänning - min
380 V
Utgångsspänning - max
415 V
Sekundär frekvens min
50 Hz
Sekundär frekvens max
60 Hz
Reaktiv uteffekt
40000 VA
Primär frekvens - max
60 Hz
Primär frekvens - min
50 Hz
Körtid vid halv belastning
16 min
Körning med full laddning
5
Monteringsmetod
Torn
Effektåtgång
296

Exportera produktspecifikationer