Ladda ner dokument () av 20

9PXEBM180RT3UG2
Modellkod: Eaton 9PX EBM 180V RT3U G2

Eaton 9PX Gen2 utökad batterimodul (EBM), 180 V, rack/torn, 3U, rackmonteringssats ingår

General specifications

Produktnamn
Eaton 9PX Gen2 Extended battery module (EBM)
Katalognummer
9PXEBM180RT3UG2
EAN
3553340710636
Produktlängd/djup
636 mm
Produkthöjd
130 mm
Produktbredd
440 mm
Produktvikt
65.7 kg
Efterlevnad(er)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifiering(ar)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Modellkod
Eaton 9PX EBM 180V RT3U G2

Batteri

Batterityp
Förseglad, blysyra

Ytterligare specifikationer

Konstruktionstyp
482,6 mm (19") enhet
Förpackningsinnehåll
  • Utökad batterimodul (EBM)
  • EBM-strömkabel (0,33 m)
  • EBM-detekteringskabel
  • Rackmonteringssats med fästen och glidare för EBM
  • Länkplatta
  • Snabbstartsguide
  • Säkerhetsanvisningar
Använd med
9PX Gen2 5/6KVA
Färg
Svart/Silver
Rackmonteringssats
Ja
Typ av tillbehör
Batteri/Ackumulator

Exportera produktspecifikationer