Ladda ner dokument () av 20

9SX5KIRT3UG2
Modellkod: Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Eaton 9SX Gen2 UPS, 5 000 VA, 5 000 W, ingång: inbyggd, utgångar: (8) C13, (3) C19, inbyggd, rack/torn, 3U, rackmonteringssats ingår

General specifications

Produktnamn
Eaton 9SX Gen2 UPS
Katalognummer
9SX5KIRT3UG2
EAN
3553340710650
Produktlängd/djup
684 mm
Produkthöjd
130 mm
Produktbredd
440 mm
Produktvikt
43.1 kg
Efterlevnad(er)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifiering(ar)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
KCC
BSMI
Modellkod
Eaton 9SX 5000i RT3U G2

Produktspecifikationer

Specialegenskaper
  • Topologi för dubbelkonvertering
  • Reglerar ständigt spänning och frekvens
  • Upp till 96,7 % energieffektiv, Energy Star-kvalificerad, minskar energi- och nerkylningskostnader
  • 3U-format
  • Tillhandahåller mer verklig kraft (watt) för att skydda mer utrustning med en enhetlig effektfaktor
  • Intern bypass möjliggör driftskontinuitet vid UPS-fel
  • Grafisk LCD-skärm
  • Rackmonteringssats levereras som standard
  • Batterier kan bytas under drift
Topologi
Online/Dubbelkonvertering
Formfaktor
Rack/Torn
Rackstorlek
3U
Konstruktionstyp
482,6 mm (19") enhet
Färg
Svart
VA-mätning
5 000 VA
Effekt
5 000 W
Rackmonteringssats
Ja
Förpackningsinnehåll
  • UPS
  • (2) kabelförskruvningar
  • (2) IEC-IEC utgångskablar (1,2 m)
  • USB-kabel (1,8 m)
  • System för kabellåsning
  • Stöd för tornmontering
  • Rackmonteringssats med fästen och glidare för UPS
  • Säkerhetsanvisningar
  • Snabbstartsguide
Intern förbikoppling
Ja
Hot Swap-ström
Nej
Automatisk avstängningsfunktion
Ja
Primär frekvens - max
70 Hz
Primär frekvens - min
40 Hz
Anslutning på ingång
Inbyggd/fast anslutning
Ingång nominell spänning
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Nominell frekvens
50/60 Hz
Ingång frekvensområde
40–70 Hz
Ingång effektfaktor
>.99
Uttag
(8) C13, (3) C19, inbyggd
Antal utgångar C13
8
Antal utgångar 19
3
Antal inbyggda utgångar
1
Utgång vågform
Sinuskurva
Spänning
230 V
Utgång nominell spänning
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Inmatningstyp
1
Spänningstyp
AC
Graf för körning
Batterihantering
  • ABM+ (prediktiv batterilivslängd) och temperaturkompenserad laddningsmetod (kan väljas av användaren)
  • Automatiskt batteritest
  • Skydd mot djupurladdning
  • Automatisk igenkänning av externa batterienheter
Batteriutbyte
Direkt utbytbara interna batterier och utökade batterimoduler (EBM)
Batteriklass
12 V / 5 Ah
Batterityp
Förseglad, blysyra
Utökad batterikapacitet
Ja
Körtid vid halv belastning
9.4 min
Kommunikation
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Miniplint för fjärrstyrd PÅ/AV
  • Miniplint för fjärravstängning
  • Miniplint för torra kontakter, utgångar (2 kontakter)
Expanderingsöppningar
En plats
Ethernetgränssnitt
Nej
Inklusive nätverkskort
Nej
Programkompatibilitet
Eaton Brlightlayer Software Suite
Användargränssnitt
Grafisk LCD-skärm med flera språk
Typ av gränssnitt
Övrigt
Potentialfri omkopplingskontakt
Ja
Höjd över havet
3 000 m
BTU-mätning
Online: 563 BTU/tim
Bullernivå
< 40 dB vid 1 meter
Relativ luftfuktighet
0–95 %, icke-kondenserande
Temperaturområde
0° till 40 °C (32° till 104 °F)
Inmatningsspänning – max
276 V
Inmatningsspänning – min
100 V
Utmatningsspänning – max
240 V
Utgångsspänning – min
200 V
Sekundär frekvens – max
60 Hz
Sekundär frekvens – min
50 Hz
Antal batterier
15
Effektivitet
96,7
Effektivitet (eko-läge)
99
Ing.spänning område
176–276 V (100–276 V med minskning)
Max antal batteripaket
12
Utfrekvens
50/60 Hz
Utströmsfaktor
1
Område för utgångsspänning
200/208/220/230/240 V +/-1 %
Fas (ingång)
1
Fas (utgång)
1
Körning, full laddning
3,5 min
Utgående spänningsdistorsion (linjär last) – max
1
Kom.gränssnitt
USB
RS232
Effektåtgång
165 W

Exportera produktspecifikationer