Ladda ner dokument () av 20

FWC-10A10F

Eaton Bussmann series FWC cylindersäkring med hög hastighet, 500 V AC/DC (endast 35–800 A), 10 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC vid 700 V DC, icke-indikerande, höghastighetssäkring, ändhylsans ände x ändhylsans ände

General specifications

Produktnamn
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Katalognummer
FWC-10A10F
EL-nummer
3115317
2009290
Land
Finland
Sverige
EAN
5027590499316
UPC
051712796439
Produktlängd/djup
38 mm
Produkthöjd
11 mm
Produktbredd
11 mm
Produktvikt
8.8 g
Efterlevnad(er)
CE-märkt
RoHS-certifierad
Certifiering(ar)
CSA Certified
UL Recognized

Produktspecifikationer

Amperemätning
10 A
Tillbehör
  • BMM säkringsblock
  • CHM modulär säkringshållare
Brytförmåga
200 kA
Märkfrekvens – max
62 Hz
Märkfrekvens – min
45 Hz
Utlösningskarakteristik
Övrigt
Utnyttjandekategori
aR (kompletterande halvledarskydd)
Spänningstyp
AC/DC
Säkring storlek
10 x 38 mm
Märkspänning AC
600 V
Märkspänning DC
700 V
Klass
Klass aR
Frigång (I2T)
70
Wattförlust
2.5 W
Säkringsform
Cylindrisk
Fö. båge (I2T)
9
Brytförmåga
200 kAIC V AC
Anslutning
Ändhylsans ände x ändhylsans ände
Konstruktionsstorlek
10 x 38 mm
10 mm x 38 mm
Material
Keramisk
Förpackningstyp
Standard
Spänningsklassificering
600 V
Typ
Höghastighetssäkring
Program
Halvledare, DC gemensam samlingsskena, DC-drivenheter, kraftomvandlare/likriktare
Säkringstyp
FWC-A10F
Brytförmåga vid nominell spänning, AC
200 kA
Brytförmåga vid nominell spänning, DC
10 kA

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.