Eaton Bussmann series FWC cylindersäkring med hög hastighet, 700 V AC, 700 V DC (UL), 16 A, 200 kAIC vid 300 V DC, 50 kAIC vid 300 V DC, icke-indikerande, höghastighetssäkring, ändhylsans ände x ändhylsans ände
Produktnamn |
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
|
Katalognummer |
FWC-16A10F
|
EL-nummer |
2009292
|
Land |
Sverige
|
EAN |
5027590499330
|
UPC |
051712796453
|
Produktlängd/djup |
38 mm
|
Produkthöjd |
11 mm
|
Produktbredd |
11 mm
|
Produktvikt |
8.8 g
|
Efterlevnad(er) |
CE-märkt
RoHS-certifierad |
Certifiering(ar) |
CSA Certified
UL Recognized |
Används med |
Skyddshållare/-block och slagstift
|
Amperemätning |
16A
|
Tillbehör |
|
Brytförmåga |
200 kA
|
Märkfrekvens – max |
62 Hz
|
Märkfrekvens – min |
45 Hz
|
Utlösningskarakteristik |
Övrigt
|
Utnyttjandekategori |
aR (kompletterande halvledarskydd)
|
Spänningstyp |
AC/DC
|
Säkring storlek |
10 x 38 mm
|
Märkspänning AC |
600 V
|
Märkspänning DC |
700 V
|
Klass |
Klass aR
|
Frigång (I2T) |
150
|
Wattförlust |
3.5 W
|
Säkringsform |
Cylindrisk
|
Fö. båge (I2T) |
25
|
Färg |
Vit
|
Brytförmåga |
200 kAIC V AC
|
Anslutning |
Ändhylsans ände x ändhylsans ände
|
Konstruktionsstorlek |
10 x 38 mm
10 mm x 38 mm |
Material |
Keramisk
|
Förpackningstyp |
Standard
|
Kvantitet |
10
|
Spänningsklassificering |
600 V
|
Typ |
Höghastighetssäkring
|
Program |
Halvledare, DC gemensam samlingsskena, DC-drivenheter, kraftomvandlare/likriktare
|
Säkringstyp |
FWC-A10F
|
Breaking capacity at nominal voltage, AC |
200 kA
|
Breaking capacity at nominal voltage, DC |
10 kA
|