Bilden är representativ
Download
Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, ingång: Schuko, utgång: (1) Schuko
Produktnamn |
Eaton Protection Box
|
Katalognummer |
PB1D
|
EL-nummer |
8420305
5271241 1502940 |
Land |
Finland
Sverige Norge |
EAN |
3553340667152
|
Produktlängd/djup |
98 mm
|
Produkthöjd |
55 mm
|
Produktbredd |
72.5 mm
|
Produktvikt |
0.115 kg
|
Efterlevnad(er) |
CE-märkt
EAC |
Certifiering(ar) |
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11 |
Modellkod |
Eaton Protection Box 1 DIN
|
Effektbrytare |
Nej
|
Kärntvärsnitt |
0 mm²
|
Halogenfri |
Nej
|
Kapslingsform |
Rektangulär
|
Anslutning på ingång |
Protective contact (SCHUKO)
|
Internet/telefonlinjeskydd |
Nej
|
Materialkvalitet |
Övrigt
|
NEMA-beteckning |
Ingen
|
Nominell frekvens |
50–60 Hz
|
Amperemätning |
10A
|
Fas |
Enfas
|
Strömrusning |
3 000 A
|
Indikatortyp |
Färg LED
|
Antal NEMA-uttag |
0
|
Antal utgångar (övriga) |
8
|
Antal eluttag med skyddad kontakt |
1
|
Antal USB-kopplingar |
0
|
Förpackningsinnehåll |
|
Elsladdlängd |
0
|
RAL-nummer |
9003
|
Jordfelsbrytare |
Nej
|
Ytpolering |
Matt
|
Ytskydd |
Övrigt
|
Omkopplingsbar |
Ja
|
Transparent |
Nej
|
Vinkel på roterad central infogning |
Övrigt
|
Antal kallapparatsvägguttag |
8
|
Färg |
Svart/Vit
|
Antal uttag |
1
|
Driftspänningsområde |
220–250 V
|
Märkstötstr |
1 500 V
|
Drifttemperatur – max |
40 °C
|
Drifttemperatur – min |
0 °C
|
Monteringsmetod |
35 mm DIN-skena
|
Material |
Plast
|
Försedd med: |
Säkring
Överspänningsskydd LED-indikering |
Kapslingsklass |
IP20
|
Typ |
Överspänningsskydd
|
Specialegenskaper |
Högklassigt överspänningsskydd som implementerar Schuko-sockel (DIN), kompatibel med IEC 61643-11-standarden, inklusive ansluten utrustningsgaranti
|