Ladda ner dokument () av 20

SD1-D-PV
Modellkod: NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW PV

Eaton Bussmann series NH PV fuse block, 1500 Vdc, 250A

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series SD photovoltaic fuse block
Catalog Number
SD1-D-PV
EAN
5027590434386
UPC
051712387927
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
199 mm
Product Width
78.9 mm
Product Weight
319.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW PV

Produktspecifikationer

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1500 Vdc

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.