Ladda ner dokument () av 20

XCI000411
Modellkod: RFID Card x 5

Eaton RFID-kort, Green Motion Building, Green Motion DC 22, Green Motion DC 44, Green Motion DC 66

General specifications

Produktnamn
Eaton Green Motion Tillbehör
Katalognummer
XCI000411
EL-nummer
1503034
2700648
1503034
Land
Norge
Sverige
EAN
3553340301216
Produktlängd/djup
1 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
54 mm
Produktvikt
0.027 kg
Efterlevnad(er)
UKCA
Certifiering(ar)
CE
Modellkod
RFID Card x 5

Produktspecifikationer

Typ av tillbehör/reservdel
RFID-kort

Exportera produktspecifikationer