Ladda ner dokument () av 20

XCI2015111
Modellkod: GM DC 22 accessory floor mounting

Eaton Green Motion DC 22, golvmontering, IK10, rostfritt stål

General specifications

Produktnamn
Eaton Green Motion Tillbehör
Katalognummer
XCI2015111
EL-nummer
1503038
1503038
2700725
Land
Norge
Sverige
EAN
3553340300875
Produktlängd/djup
540 mm
Produkthöjd
200 mm
Produktbredd
1080 mm
Produktvikt
35 kg
Efterlevnad(er)
UKCA
Certifiering(ar)
CE
Modellkod
GM DC 22 accessory floor mounting

Produktspecifikationer

Typ av tillbehör/reservdel
Bas

Exportera produktspecifikationer