Reset
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 800 A 1500 V DC
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
Katalognummer |
166413
|
EAN |
4015081629213
|
Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
Produkthöhe |
207 mm
|
Produktbreite |
280 mm
|
Produktgewicht |
22.723 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
|
Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
Modellcode |
N4-4-800-S15-DC
|
Stromstärkewert |
800 A
|
Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
N4
|
Merkmale |
Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb
Motorantrieb optional Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter Ausführung als Hauptschalter |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Zwischeneinbau Fest Bodenmontage Installation der Verteilung |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
95 W
|
Betriebsklasse |
DC-22 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
34 kA
|
Schutzart |
IP20
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
800 A
|
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
800 A
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
Schaltstellungen |
I, +, 0
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Bemessungsbetriebsstrom |
800 A (DC 22-A)
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
Polzahl |
4-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme Min. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Photovoltaik-Anwendungen Verriegelbar Spannungsauslöser optional |
Typ |
DC Lasttrennschalter
|
Besondere Merkmale |
IEC/EN 60947-3 CCC China Compulsory Certificate Eigenschaften des Hauptschalters inkl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb. Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze. Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung Rahmenklemme optional. Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) muss bei der Installation sichergestellt werden, dass ein Doppelerdschluss unmöglich ist. Schalter nicht komb. mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss. Lebensdauer, mech.: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 800 A Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
|
Anwendung |
Offene Bereiche Nutzbauten
|
Anzahl der Schalter |
1
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
800 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
0 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
0 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s) |
34 kA
|
Schaltleistung bei 400 V |
0 kW
|
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 mm x 80 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|